• グリップ

GNTRS

回転グリップ

Plastic Revolving Grip

形状図

GNTRS回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M Lm d d1 H h B 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
GNTRS-18-M5 18 M5 10 12 6.5 51 50 2.5 23 450 CAD カート -
GNTRS-19-M6 19 M6 13 13 8 66 65 3 40 550 CAD カート -
GNTRS-24-M8 24 M8 16 17 10.3 81 80 4 84 690 CAD カート -
GNTRS-28-M10 28 M10 18 20 13 96 95 5 141 1,020 CAD カート -

材質・仕上げ

GNTRS ねじ部:ステンレス製
グリップ部 ナイロン6(黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
  • ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。