• インジケータ

RNCL

デジカラー

Digicollar

形状図

RNCLデジカラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RNCL-300 900 117,000 CAD カート 非在庫品

カラー(キー・六角穴付き止めねじつき)が付属しています。

特長

  • 測長用ユニット。
    送り回転軸にセットするだけで送り量の正確なデジタル表示が可能です。
  • 現在値を原点に設定するプリセット機能つき。
  • 小数点位置を任意に設定できます(範囲1-0.0001mm)。
  • パラメータの設定によりあらゆるリード値に対応できます。
    ミリ/インチの換算もできます。
  • カウント値・パラメータ設定値は、不揮発性メモリにより10年間記憶します。
  • AC100V(50/60Hz)対応。
  • 防塵構造ですが水・油に対しては保護されていません。
    前面:IP62
    後面:IP50
  • 付属のカラーの軸穴径はφ9mmです。ご注文により軸穴加工も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • あらかじめ軸穴加工済みの軸穴カラーRNCL-R(オプション)もあります。

性能

表示桁数 6桁/赤色7セグメントLED
カウント範囲 測長:999999~-99999 角度±360.00°
カウントモード 測長:10・2進 角度60進:1・5・10分
角度10進:0.01・0.1・1°読み
小数点位置 パラメータにより任意設定
リード値 パラメータにより任意設定
メモリ 不揮発性メモリ 10年間バックアップ
最大許容回転数 700min-1
読取精度 300パルス/回転
電源 AC100V±10% (50/60Hz)
電源コード 2mプラグ付き
消費電力 2.2W
耐振動 49m/s2で30分
耐衝撃 耐久294m/s2 X・Y・Z各方向3回
使用温度範囲 0℃~45℃
保存温度範囲 -20℃~80℃

取りつけ

  1. 取りつけベースを本体のインロー部(φ820~+0.054)に合わせて加工してください(推奨寸法φ82f7)。
  2. カラーをシャフト径に合わせて加工してください。
    軸穴カラーRNCL-R(オプション)もあります。
  3. シャフトにカラーを取りつけた後、本体を取りつけベースにはめ込み、固定ねじで固定してください。

RNCLデジカラー


使用例

RNCLデジカラー


RNCL-R 軸穴カラー(オプション)

RNCLデジカラー

RNCL-R
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

関連商品

オプションでデジカラー用軸穴カラーRNCL-Rがあります。
RNCL-R

RNCLデジカラー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事