• ラッチ(キャッチ・掛け金)

62-42-351-3

リフトアンドターンコンプレッションラッチ

Lift and Turn Compression Latch

正しい使い方 ここがポイント!

動画は62-40(62-40)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


62-42-351-3の形状図

62-42リフトアンドターンコンプレッションラッチ寸法図

単位 : mm

品番 max.t T1 T2 キーロック 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
62-42-351-3 6 26 36 36 46 あり 210 8,610 9,471 CAD カート 在庫品

62-42-351-3の材質・仕上げ

62
レバー・カップ 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
ポール・ポールリテーナ・ブラケット
カム・ナット
S10C
三価クロメート処理
スプリング ステンレス鋼線
シャフト SUM24L
ワッシャ ばね鋼
三価クロメート処理
ロックプラグ ガラス繊維強化ポリアセタール
キー 黄銅
ニッケルメッキ
専用ガスケット62-973-431
(オプション)
合成ゴム

62-42-351-3の特長

  • レバー上部を押し、レバーを引き起こすと、ポールが後退してロックがはずれます。
    つぎに、レバーをまわせば、ポールもまわり、ドアを開けることができます。
    ドアを閉めるときは逆の操作を行ってください。
  • キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
  • オプションの専用ガスケット62-973-431を使用し、さらに、取りつけ用のねじ部をシールすることで、より密封性を高めることができます。

取りつけ

62-42リフトアンドターンコンプレッションラッチ


専用ガスケット(オプション)

専用ガスケットを使用する場合は、ドアの厚さに0.4mm加えてください。
品番 質量(g)
62-973-431 1

強度

許容締付荷重(N) 440

ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の値は参考値です。


関連商品

専用ガスケット62-973-431があります。
62-973-431

62-42リフトアンドターンコンプレッションラッチ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

ロック方法を選ぶ

62-42にはこのような商品があります

ラッチ(キャッチ・掛け金)にはこのような商品があります