• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき

Leveling Adjuster with Cap

FDFS-KS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDFS-KSレベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDFS-25-M6-KS 25 M6 1 9 20.5 5.5 12 31 3,620 3,982 CAD カート 実働15日目出荷
FDFS-25-M8-KS 25 M8 1.25 9 20.5 5.5 12 32 3,060 3,366 CAD カート 実働15日目出荷
FDFS-32-M8-KS 32 M8 1.25 9 24.5 6.5 12 60 4,250 4,675 CAD カート 実働15日目出荷
FDFS-32-M10-KS 32 M10 1.5 10.5 24.5 6.5 15 66 3,690 4,059 CAD カート 実働5日目出荷
FDFS-40-M10-KS 40 M10 1.5 10.5 27.5 7.5 15 100 5,310 5,841 CAD カート 実働15日目出荷
FDFS-40-M12-KS 40 M12 1.75 11.5 27.5 7.5 17 110 4,810 5,291 CAD カート 在庫品
FDFS-50-M10-KS 50 M10 1.5 10.5 29.5 8.5 15 166 6,690 7,359 CAD カート 実働15日目出荷
FDFS-50-M12-KS 50 M12 1.75 11.5 29.5 8.5 17 175 6,520 7,172 CAD カート 実働5日目出荷
FDFS-60-M12-KS 60 M12 1.75 11.5 37.5 10 17 320 9,450 10,395 CAD カート 実働15日目出荷
FDFS-60-M16-KS 60 M16 2 16 37.5 10 24 330 8,940 9,834 CAD カート 実働15日目出荷
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
FDFS-KS
ねじ SUS303
パッド SUS303
キャップ ポリアセタール(白)

特長

  • ステンレス製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。

使用上の注意

許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります