寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFS-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 9 | 19 | 4 | 12 | 31 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDFS-25-M8 | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 19 | 4 | 12 | 32 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
FDFS-32-M8 | 32 | M8 | 1.25 | 9 | 23 | 5 | 12 | 60 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDFS-32-M10 | 32 | M10 | 1.5 | 10.5 | 23 | 5 | 15 | 66 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
FDFS-40-M10 | 40 | M10 | 1.5 | 10.5 | 26 | 6 | 15 | 100 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDFS-40-M12 | 40 | M12 | 1.75 | 11.5 | 26 | 6 | 17 | 110 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
FDFS-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 10.5 | 28 | 7 | 15 | 166 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDFS-50-M12 | 50 | M12 | 1.75 | 11.5 | 28 | 7 | 17 | 175 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 在庫品 |
FDFS-60-M12 | 60 | M12 | 1.75 | 11.5 | 36 | 8.5 | 17 | 320 | 7,920 | 8,712 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDFS-60-M16 | 60 | M16 | 2 | 16 | 36 | 8.5 | 24 | 330 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
FDFS | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
特長
- オールステンレス製のレベリングアジャスタ。
- めねじタイプ。引張強さの高いねじを組み合わせることで、大きな荷重を許容することができます。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。