寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | Lf min. |
h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDF-25-M8-KR | 25 | M8 | 1.25 | 20.5 | 9 | 5.5 | 12 | 32 | 1,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDF-32-M10-KR | 32 | M10 | 1.5 | 24.5 | 10.5 | 6.5 | 15 | 66 | 1,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDF-40-M12-KR | 40 | M12 | 1.75 | 27.5 | 11.5 | 7.5 | 17 | 110 | 2,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDF-50-M12-KR | 50 | M12 | 1.75 | 29.5 | 11.5 | 8.5 | 17 | 175 | 2,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDF-60-M16-KR | 60 | M16 | 2 | 37.5 | 16 | 10 | 24 | 330 | 3,780 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
FDF-KR | |
---|---|
ねじ | SUM22L 三価クロメート処理 |
パッド | SUM22L 三価クロメート処理 |
キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。