• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FDFS-50-M10

レベリングアジャスタ(めねじ)

Leveling Adjuster

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FDFS-50-M10の形状図

FDFSレベリングアジャスタ(めねじ) 寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDFS-50-M10 50 M10 1.5 10.5 28 7 15 166 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

FDFS-50-M10の材質・仕上げ

FDFS
ねじ SUS303
パッド SUS303

FDFS-50-M10の特長

  • オールステンレス製のレベリングアジャスタ。
  • めねじタイプ。引張強さの高いねじを組み合わせることで、大きな荷重を許容することができます。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

使用上の注意

許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FDFSにはこのような商品があります

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります