• レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

Leveling Adjuster with Socket Head - for use with Anchor Bolt

FNAM-U

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FNAM-Uレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
D
すべて
50
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 C A L1 sw1 sw2 B 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNAM-50-M16-75-A1-U - 50 M16 2 75 32 18 45 25 - 12 - 8 16000 211 3,410 3,751 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-50-M16-100-A1-U - 50 M16 2 100 32 18 45 25 - 12 - 8 16000 245 3,630 3,993 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-50-M16-125-A1-U - 50 M16 2 125 32 18 45 25 - 12 - 8 16000 274 3,740 4,114 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-50-M16-150-A1-U - 50 M16 2 150 32 18 45 25 - 12 - 8 16000 314 4,070 4,477 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-50-M16-200-A1-U - 50 M16 2 200 32 18 45 25 - 12 - 8 16000 354 4,180 4,598 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-60-M16-75-A1-U - 60 M16 2 75 33 19 50 25 - 12 - 8 16000 261 3,740 4,114 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-60-M16-100-A1-U - 60 M16 2 100 33 19 50 25 - 12 - 8 16000 295 3,960 4,356 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-60-M16-125-A1-U - 60 M16 2 125 33 19 50 25 - 12 - 8 16000 324 4,070 4,477 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-60-M16-150-A1-U - 60 M16 2 150 33 19 50 25 - 12 - 8 16000 364 4,400 4,840 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-60-M16-200-A1-U - 60 M16 2 200 33 19 50 25 - 12 - 8 16000 404 4,510 4,961 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M16-75-A1-U - 80 M16 2 75 34 20 70 30 - 12 - 8 12000 381 4,840 5,324 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M16-100-A1-U - 80 M16 2 100 34 20 70 30 - 12 - 8 12000 415 5,060 5,566 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M16-125-A1-U - 80 M16 2 125 34 20 70 30 - 12 - 8 12000 444 5,170 5,687 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M16-150-A1-U - 80 M16 2 150 34 20 70 30 - 12 - 8 12000 484 5,500 6,050 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M16-200-A1-U - 80 M16 2 200 34 20 70 30 - 12 - 8 12000 524 5,610 6,171 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M20-75-A1-U - 80 M20 2.5 75 35 20 70 30 - 15 - 10 12000 460 5,060 5,566 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M20-100-A1-U - 80 M20 2.5 100 35 20 70 30 - 15 - 10 12000 513 5,280 5,808 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M20-125-A1-U - 80 M20 2.5 125 35 20 70 30 - 15 - 10 12000 566 5,500 6,050 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M20-150-A1-U - 80 M20 2.5 150 35 20 70 30 - 15 - 10 12000 619 5,720 6,292 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M20-200-A1-U - 80 M20 2.5 200 35 20 70 30 - 15 - 10 12000 724 5,830 6,413 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M24-100-A1-U - 80 M24 3 100 38 20 70 30 - 19 - 12 12000 610 5,720 6,292 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M24-125-A1-U - 80 M24 3 125 38 20 70 30 - 19 - 12 12000 686 5,830 6,413 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M24-150-A1-U - 80 M24 3 150 38 20 70 30 - 19 - 12 12000 762 6,160 6,776 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M24-200-A1-U - 80 M24 3 200 38 20 70 30 - 19 - 12 12000 915 6,710 7,381 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M16-75-A1-U - 100 M16 2 75 35 21 80 30 - 12 - 8 11000 541 6,380 7,018 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M16-100-A1-U - 100 M16 2 100 35 21 80 30 - 12 - 8 11000 575 6,600 7,260 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M16-125-A1-U - 100 M16 2 125 35 21 80 30 - 12 - 8 11000 604 6,710 7,381 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M16-150-A1-U - 100 M16 2 150 35 21 80 30 - 12 - 8 11000 644 6,930 7,623 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M16-200-A1-U - 100 M16 2 200 35 21 80 30 - 12 - 8 11000 684 7,150 7,865 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M20-75-A1-U - 100 M20 2.5 75 36 21 80 30 - 15 - 10 11000 600 6,600 7,260 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M20-100-A1-U - 100 M20 2.5 100 36 21 80 30 - 15 - 10 11000 653 6,820 7,502 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M20-125-A1-U - 100 M20 2.5 125 36 21 80 30 - 15 - 10 11000 706 7,040 7,744 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M20-150-A1-U - 100 M20 2.5 150 36 21 80 30 - 15 - 10 11000 759 7,260 7,986 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M20-200-A1-U - 100 M20 2.5 200 36 21 80 30 - 15 - 10 11000 864 7,370 8,107 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M24-100-A1-U - 100 M24 3 100 39 21 80 30 - 19 - 12 11000 750 7,260 7,986 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M24-125-A1-U - 100 M24 3 125 39 21 80 30 - 19 - 12 11000 826 7,370 8,107 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M24-150-A1-U - 100 M24 3 150 39 21 80 30 - 19 - 12 11000 902 7,700 8,470 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M24-200-A1-U - 100 M24 3 200 39 21 80 30 - 19 - 12 11000 1055 8,250 9,075 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-50-M16-75-A1-UK - 50 M16 2 75 32 18 45 25 14.8 12 24 8 16000 240 3,520 3,872 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-50-M16-100-A1-UK - 50 M16 2 100 32 18 45 25 14.8 12 24 8 16000 274 3,740 4,114 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-50-M16-125-A1-UK - 50 M16 2 125 32 18 45 25 14.8 12 24 8 16000 303 3,850 4,235 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-50-M16-150-A1-UK - 50 M16 2 150 32 18 45 25 14.8 12 24 8 16000 343 4,180 4,598 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-50-M16-200-A1-UK - 50 M16 2 200 32 18 45 25 14.8 12 24 8 16000 383 4,290 4,719 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-60-M16-75-A1-UK - 60 M16 2 75 33 19 50 25 14.8 12 24 8 16000 290 3,850 4,235 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-60-M16-100-A1-UK - 60 M16 2 100 33 19 50 25 14.8 12 24 8 16000 324 4,070 4,477 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-60-M16-125-A1-UK - 60 M16 2 125 33 19 50 25 14.8 12 24 8 16000 353 4,180 4,598 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-60-M16-150-A1-UK - 60 M16 2 150 33 19 50 25 14.8 12 24 8 16000 393 4,510 4,961 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-60-M16-200-A1-UK - 60 M16 2 200 33 19 50 25 14.8 12 24 8 16000 433 4,620 5,082 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M16-75-A1-UK - 80 M16 2 75 34 20 70 30 14.8 12 24 8 12000 410 4,950 5,445 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M16-100-A1-UK - 80 M16 2 100 34 20 70 30 14.8 12 24 8 12000 444 5,170 5,687 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M16-125-A1-UK - 80 M16 2 125 34 20 70 30 14.8 12 24 8 12000 473 5,280 5,808 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M16-150-A1-UK - 80 M16 2 150 34 20 70 30 14.8 12 24 8 12000 513 5,610 6,171 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M16-200-A1-UK - 80 M16 2 200 34 20 70 30 14.8 12 24 8 12000 553 5,720 6,292 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M20-75-A1-UK - 80 M20 2.5 75 35 20 70 30 18 15 30 10 12000 512 5,280 5,808 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M20-100-A1-UK - 80 M20 2.5 100 35 20 70 30 18 15 30 10 12000 565 5,500 6,050 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M20-125-A1-UK - 80 M20 2.5 125 35 20 70 30 18 15 30 10 12000 618 5,720 6,292 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M20-150-A1-UK - 80 M20 2.5 150 35 20 70 30 18 15 30 10 12000 671 5,940 6,534 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M20-200-A1-UK - 80 M20 2.5 200 35 20 70 30 18 15 30 10 12000 776 6,050 6,655 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M24-100-A1-UK - 80 M24 3 100 38 20 70 30 21.5 19 36 12 12000 702 6,050 6,655 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M24-125-A1-UK - 80 M24 3 125 38 20 70 30 21.5 19 36 12 12000 778 6,160 6,776 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M24-150-A1-UK - 80 M24 3 150 38 20 70 30 21.5 19 36 12 12000 854 6,490 7,139 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-80-M24-200-A1-UK - 80 M24 3 200 38 20 70 30 21.5 19 36 12 12000 1007 7,040 7,744 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M16-75-A1-UK - 100 M16 2 75 35 21 80 30 14.8 12 24 8 11000 570 6,490 7,139 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M16-100-A1-UK - 100 M16 2 100 35 21 80 30 14.8 12 24 8 11000 604 6,710 7,381 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M16-125-A1-UK - 100 M16 2 125 35 21 80 30 14.8 12 24 8 11000 633 6,820 7,502 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M16-150-A1-UK - 100 M16 2 150 35 21 80 30 14.8 12 24 8 11000 673 7,040 7,744 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M16-200-A1-UK - 100 M16 2 200 35 21 80 30 14.8 12 24 8 11000 713 7,260 7,986 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M20-75-A1-UK - 100 M20 2.5 75 36 21 80 30 18 15 30 10 11000 652 6,820 7,502 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M20-100-A1-UK - 100 M20 2.5 100 36 21 80 30 18 15 30 10 11000 705 7,040 7,744 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M20-125-A1-UK - 100 M20 2.5 125 36 21 80 30 18 15 30 10 11000 758 7,260 7,986 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M20-150-A1-UK - 100 M20 2.5 150 36 21 80 30 18 15 30 10 11000 811 7,480 8,228 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M20-200-A1-UK - 100 M20 2.5 200 36 21 80 30 18 15 30 10 11000 916 7,590 8,349 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M24-100-A1-UK - 100 M24 3 100 39 21 80 30 21.5 19 36 12 11000 842 7,590 8,349 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M24-125-A1-UK - 100 M24 3 125 39 21 80 30 21.5 19 36 12 11000 918 7,700 8,470 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M24-150-A1-UK - 100 M24 3 150 39 21 80 30 21.5 19 36 12 11000 994 8,030 8,833 CAD カート 実働10日目出荷
FNAM-100-M24-200-A1-UK - 100 M24 3 200 39 21 80 30 21.5 19 36 12 11000 1147 8,580 9,438 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FNAM-U FNAM-UK
ねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
アンカーボルト
取りつけ用プレート
スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
ラバーディスク NBR(黒)硬度ショアA80±5 NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ロックナット - スティール
三価クロメート処理

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
  • ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FNAM-U なし
FNAM-UK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります