• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt

FNAM-S

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FNAM-Sレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
50
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 C A L1 sw1 sw2 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNAM-50-M8-40-A1-S 無し 50 M8 1.25 40 26 18 45 25 - 17 - 8000 130 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M8-50-A1-S 無し 50 M8 1.25 50 26 18 45 25 - 17 - 8000 133 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M8-63-A1-S 無し 50 M8 1.25 63 26 18 45 25 - 17 - 8000 137 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M10-50-A1-S 無し 50 M10 1.5 50 26 18 45 25 - 17 - 10000 140 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M10-60-A1-S 無し 50 M10 1.5 60 26 18 45 25 - 17 - 10000 145 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M10-80-A1-S 無し 50 M10 1.5 80 26 18 45 25 - 17 - 10000 155 3,020 3,322 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M10-100-A1-S 無し 50 M10 1.5 100 26 18 45 25 - 17 - 10000 165 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M12-60-A1-S 無し 50 M12 1.75 60 26 18 45 25 - 17 - 12000 160 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M12-80-A1-S 無し 50 M12 1.75 80 26 18 45 25 - 17 - 12000 173 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M12-100-A1-S 無し 50 M12 1.75 100 26 18 45 25 - 17 - 12000 190 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M12-125-A1-S 無し 50 M12 1.75 125 26 18 45 25 - 17 - 12000 208 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M8-40-A1-S 無し 60 M8 1.25 40 27 19 50 25 - 17 - 8000 180 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M8-50-A1-S 無し 60 M8 1.25 50 27 19 50 25 - 17 - 8000 183 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M8-63-A1-S 無し 60 M8 1.25 63 27 19 50 25 - 17 - 8000 187 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M10-50-A1-S 無し 60 M10 1.5 50 27 19 50 25 - 17 - 10000 190 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M10-60-A1-S 無し 60 M10 1.5 60 27 19 50 25 - 17 - 10000 195 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M10-80-A1-S 無し 60 M10 1.5 80 27 19 50 25 - 17 - 10000 205 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M10-100-A1-S 無し 60 M10 1.5 100 27 19 50 25 - 17 - 10000 215 3,540 3,894 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M12-60-A1-S 無し 60 M12 1.75 60 27 19 50 25 - 17 - 12000 210 3,540 3,894 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M12-80-A1-S 無し 60 M12 1.75 80 27 19 50 25 - 17 - 12000 223 3,670 4,037 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M12-100-A1-S 無し 60 M12 1.75 100 27 19 50 25 - 17 - 12000 240 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M12-125-A1-S 無し 60 M12 1.75 125 27 19 50 25 - 17 - 12000 258 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M8-40-A1-S 無し 80 M8 1.25 40 28 20 70 30 - 17 - 8000 300 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M8-50-A1-S 無し 80 M8 1.25 50 28 20 70 30 - 17 - 8000 303 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M8-63-A1-S 無し 80 M8 1.25 63 28 20 70 30 - 17 - 8000 307 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M10-50-A1-S 無し 80 M10 1.5 50 28 20 70 30 - 17 - 10000 310 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M10-60-A1-S 無し 80 M10 1.5 60 28 20 70 30 - 17 - 10000 315 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M10-80-A1-S 無し 80 M10 1.5 80 28 20 70 30 - 17 - 10000 325 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M10-100-A1-S 無し 80 M10 1.5 100 28 20 70 30 - 17 - 10000 335 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M12-60-A1-S 無し 80 M12 1.75 60 28 20 70 30 - 17 - 12000 330 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M12-80-A1-S 無し 80 M12 1.75 80 28 20 70 30 - 17 - 12000 343 4,980 5,478 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M12-100-A1-S 無し 80 M12 1.75 100 28 20 70 30 - 17 - 12000 360 4,980 5,478 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M12-125-A1-S 無し 80 M12 1.75 125 28 20 70 30 - 17 - 12000 378 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M8-40-A1-S 無し 100 M8 1.25 40 29 21 80 30 - 17 - 8000 460 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M8-50-A1-S 無し 100 M8 1.25 50 29 21 80 30 - 17 - 8000 463 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M8-63-A1-S 無し 100 M8 1.25 63 29 21 80 30 - 17 - 8000 467 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M10-50-A1-S 無し 100 M10 1.5 50 29 21 80 30 - 17 - 10000 470 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M10-60-A1-S 無し 100 M10 1.5 60 29 21 80 30 - 17 - 10000 475 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M10-80-A1-S 無し 100 M10 1.5 80 29 21 80 30 - 17 - 10000 485 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M10-100-A1-S 無し 100 M10 1.5 100 29 21 80 30 - 17 - 10000 495 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M12-60-A1-S 無し 100 M12 1.75 60 29 21 80 30 - 17 - 11000 490 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M12-80-A1-S 無し 100 M12 1.75 80 29 21 80 30 - 17 - 11000 503 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M12-100-A1-S 無し 100 M12 1.75 100 29 21 80 30 - 17 - 11000 520 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M12-125-A1-S 無し 100 M12 1.75 125 29 21 80 30 - 17 - 11000 538 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M8-40-A1-SK 有り 50 M8 1.25 40 26 18 45 25 6.8 17 13 8000 134 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M8-50-A1-SK 有り 50 M8 1.25 50 26 18 45 25 6.8 17 13 8000 137 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M8-63-A1-SK 有り 50 M8 1.25 63 26 18 45 25 6.8 17 13 8000 141 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M10-50-A1-SK 有り 50 M10 1.5 50 26 18 45 25 8.4 17 16 10000 149 3,020 3,322 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M10-60-A1-SK 有り 50 M10 1.5 60 26 18 45 25 8.4 17 16 10000 154 3,020 3,322 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M10-80-A1-SK 有り 50 M10 1.5 80 26 18 45 25 8.4 17 16 10000 164 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M10-100-A1-SK 有り 50 M10 1.5 100 26 18 45 25 8.4 17 16 10000 174 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M12-60-A1-SK 有り 50 M12 1.75 60 26 18 45 25 10.8 17 18 12000 173 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M12-80-A1-SK 有り 50 M12 1.75 80 26 18 45 25 10.8 17 18 12000 186 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M12-100-A1-SK 有り 50 M12 1.75 100 26 18 45 25 10.8 17 18 12000 203 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-50-M12-125-A1-SK 有り 50 M12 1.75 125 26 18 45 25 10.8 17 18 12000 221 3,540 3,894 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M8-40-A1-SK 有り 60 M8 1.25 40 27 19 50 25 6.8 17 13 8000 184 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M8-50-A1-SK 有り 60 M8 1.25 50 27 19 50 25 6.8 17 13 8000 187 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M8-63-A1-SK 有り 60 M8 1.25 63 27 19 50 25 6.8 17 13 8000 191 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M10-50-A1-SK 有り 60 M10 1.5 50 27 19 50 25 8.4 17 16 10000 199 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M10-60-A1-SK 有り 60 M10 1.5 60 27 19 50 25 8.4 17 16 10000 204 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M10-80-A1-SK 有り 60 M10 1.5 80 27 19 50 25 8.4 17 16 10000 214 3,540 3,894 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M10-100-A1-SK 有り 60 M10 1.5 100 27 19 50 25 8.4 17 16 10000 224 3,670 4,037 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M12-60-A1-SK 有り 60 M12 1.75 60 27 19 50 25 10.8 17 18 12000 223 3,670 4,037 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M12-80-A1-SK 有り 60 M12 1.75 80 27 19 50 25 10.8 17 18 12000 236 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M12-100-A1-SK 有り 60 M12 1.75 100 27 19 50 25 10.8 17 18 12000 253 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-60-M12-125-A1-SK 有り 60 M12 1.75 125 27 19 50 25 10.8 17 18 12000 271 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M8-40-A1-SK 有り 80 M8 1.25 40 28 20 70 30 6.8 17 13 8000 304 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M8-50-A1-SK 有り 80 M8 1.25 50 28 20 70 30 6.8 17 13 8000 307 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M8-63-A1-SK 有り 80 M8 1.25 63 28 20 70 30 6.8 17 13 8000 311 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M10-50-A1-SK 有り 80 M10 1.5 50 28 20 70 30 8.4 17 16 10000 319 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M10-60-A1-SK 有り 80 M10 1.5 60 28 20 70 30 8.4 17 16 10000 324 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M10-80-A1-SK 有り 80 M10 1.5 80 28 20 70 30 8.4 17 16 10000 334 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M10-100-A1-SK 有り 80 M10 1.5 100 28 20 70 30 8.4 17 16 10000 344 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M12-60-A1-SK 有り 80 M12 1.75 60 28 20 70 30 10.8 17 18 12000 343 4,980 5,478 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M12-80-A1-SK 有り 80 M12 1.75 80 28 20 70 30 10.8 17 18 12000 356 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M12-100-A1-SK 有り 80 M12 1.75 100 28 20 70 30 10.8 17 18 12000 373 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-80-M12-125-A1-SK 有り 80 M12 1.75 125 28 20 70 30 10.8 17 18 12000 391 5,240 5,764 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M8-40-A1-SK 有り 100 M8 1.25 40 29 21 80 30 6.8 17 13 8000 464 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M8-50-A1-SK 有り 100 M8 1.25 50 29 21 80 30 6.8 17 13 8000 467 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M8-63-A1-SK 有り 100 M8 1.25 63 29 21 80 30 6.8 17 13 8000 471 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M10-50-A1-SK 有り 100 M10 1.5 50 29 21 80 30 8.4 17 16 10000 479 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M10-60-A1-SK 有り 100 M10 1.5 60 29 21 80 30 8.4 17 16 10000 484 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M10-80-A1-SK 有り 100 M10 1.5 80 29 21 80 30 8.4 17 16 10000 494 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M10-100-A1-SK 有り 100 M10 1.5 100 29 21 80 30 8.4 17 16 10000 504 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M12-60-A1-SK 有り 100 M12 1.75 60 29 21 80 30 10.8 17 18 11000 503 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M12-80-A1-SK 有り 100 M12 1.75 80 29 21 80 30 10.8 17 18 11000 516 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M12-100-A1-SK 有り 100 M12 1.75 100 29 21 80 30 10.8 17 18 11000 533 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
FNAM-100-M12-125-A1-SK 有り 100 M12 1.75 125 29 21 80 30 10.8 17 18 11000 551 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FNAM-S FNAM-SK
ねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
アンカーボルト
取りつけ用プレート
スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
ラバーディスク NBR(黒)硬度ショアA80±5 NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ロックナット - スティール
三価クロメート処理

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
  • ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FNAM-S なし
FNAM-SK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります