• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーパッドつき

Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom

FVML-T

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FVML-Tレベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーパッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
60
80
100
120
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H sw1 sw2 L1 θ
(°)
静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FVML-60-M16-75-C3-T 無し 60 M16 2 75 37 12 - - 32 14000 211 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-100-C3-T 無し 60 M16 2 100 37 12 - - 32 14000 244 7,170 7,887 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-125-C3-T 無し 60 M16 2 125 37 12 - - 32 14000 277 7,430 8,173 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-150-C3-T 無し 60 M16 2 150 37 12 - - 32 14000 313 7,790 8,569 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-200-C3-T 無し 60 M16 2 200 37 12 - - 32 14000 376 8,230 9,053 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-250-C3-T 無し 60 M16 2 250 37 12 - - 32 14000 442 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-75-C3-T 無し 80 M16 2 75 39 12 - - 26 14000 284 7,950 8,745 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-100-C3-T 無し 80 M16 2 100 39 12 - - 26 14000 317 8,270 9,097 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-125-C3-T 無し 80 M16 2 125 39 12 - - 26 14000 350 8,540 9,394 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-150-C3-T 無し 80 M16 2 150 39 12 - - 26 14000 386 8,880 9,768 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-200-C3-T 無し 80 M16 2 200 39 12 - - 26 14000 449 9,330 10,263 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-250-C3-T 無し 80 M16 2 250 39 12 - - 26 14000 515 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-75-C3-T 無し 80 M20 2.5 75 39 15 - - 26 32000 349 8,640 9,504 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-100-C3-T 無し 80 M20 2.5 100 39 15 - - 26 32000 401 9,010 9,911 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-125-C3-T 無し 80 M20 2.5 125 39 15 - - 26 32000 452 9,370 10,307 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-150-C3-T 無し 80 M20 2.5 150 39 15 - - 26 32000 507 17,600 19,360 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-200-C3-T 無し 80 M20 2.5 200 39 15 - - 26 32000 607 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-250-C3-T 無し 80 M20 2.5 250 39 15 - - 26 32000 710 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M24-100-C3-T 無し 80 M24 3 100 41 19 - - 26 36000 510 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M24-125-C3-T 無し 80 M24 3 125 41 19 - - 26 36000 585 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M24-150-C3-T 無し 80 M24 3 150 41 19 - - 26 36000 661 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M24-200-C3-T 無し 80 M24 3 200 41 19 - - 26 36000 810 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M24-300-C3-T 無し 80 M24 3 300 41 19 - - 26 36000 1110 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-75-C3-T 無し 100 M16 2 75 41 12 - - 22 24000 379 9,330 10,263 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-100-C3-T 無し 100 M16 2 100 41 12 - - 22 24000 412 9,640 10,604 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-125-C3-T 無し 100 M16 2 125 41 12 - - 22 24000 445 9,930 10,923 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-150-C3-T 無し 100 M16 2 150 41 12 - - 22 24000 481 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-200-C3-T 無し 100 M16 2 200 41 12 - - 22 24000 544 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-250-C3-T 無し 100 M16 2 250 41 12 - - 22 24000 610 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-75-C3-T 無し 100 M20 2.5 75 41 15 - - 22 26000 444 9,980 10,978 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-100-C3-T 無し 100 M20 2.5 100 41 15 - - 22 26000 496 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-125-C3-T 無し 100 M20 2.5 125 41 15 - - 22 26000 547 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-150-C3-T 無し 100 M20 2.5 150 41 15 - - 22 26000 602 19,000 20,900 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-200-C3-T 無し 100 M20 2.5 200 41 15 - - 22 26000 702 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-250-C3-T 無し 100 M20 2.5 250 41 15 - - 22 26000 805 14,300 15,730 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M24-100-C3-T 無し 100 M24 3 100 43 19 - - 22 28000 605 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M24-125-C3-T 無し 100 M24 3 125 43 19 - - 22 28000 680 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M24-150-C3-T 無し 100 M24 3 150 43 19 - - 22 28000 756 12,300 13,530 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M24-200-C3-T 無し 100 M24 3 200 43 19 - - 22 28000 905 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M24-300-C3-T 無し 100 M24 3 300 43 19 - - 22 28000 1205 16,700 18,370 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-75-C3-T 無し 120 M20 2.5 75 43 15 - - 20 26000 565 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-100-C3-T 無し 120 M20 2.5 100 43 15 - - 20 26000 617 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-125-C3-T 無し 120 M20 2.5 125 43 15 - - 20 26000 668 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-150-C3-T 無し 120 M20 2.5 150 43 15 - - 20 26000 723 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-200-C3-T 無し 120 M20 2.5 200 43 15 - - 20 26000 823 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-250-C3-T 無し 120 M20 2.5 250 43 15 - - 20 26000 926 16,700 18,370 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M24-100-C3-T 無し 120 M24 3 100 46 19 - - 20 26000 726 16,800 18,480 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M24-125-C3-T 無し 120 M24 3 125 46 19 - - 20 26000 801 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M24-150-C3-T 無し 120 M24 3 150 46 19 - - 20 26000 877 14,600 16,060 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M24-200-C3-T 無し 120 M24 3 200 46 19 - - 20 26000 1026 15,600 17,160 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M24-300-C3-T 無し 120 M24 3 300 46 19 - - 20 26000 1326 19,000 20,900 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-75-C3-TK 有り 60 M16 2 75 37 12 24 14.8 32 14000 240 7,220 7,942 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-100-C3-TK 有り 60 M16 2 100 37 12 24 14.8 32 14000 273 7,530 8,283 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-125-C3-TK 有り 60 M16 2 125 37 12 24 14.8 32 14000 306 7,810 8,591 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-150-C3-TK 有り 60 M16 2 150 37 12 24 14.8 32 14000 342 8,160 8,976 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-200-C3-TK 有り 60 M16 2 200 37 12 24 14.8 32 14000 405 8,610 9,471 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M16-250-C3-TK 有り 60 M16 2 250 37 12 24 14.8 32 14000 471 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-75-C3-TK 有り 80 M16 2 75 39 12 24 14.8 26 14000 313 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-100-C3-TK 有り 80 M16 2 100 39 12 24 14.8 26 14000 346 8,640 9,504 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-125-C3-TK 有り 80 M16 2 125 39 12 24 14.8 26 14000 379 8,910 9,801 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-150-C3-TK 有り 80 M16 2 150 39 12 24 14.8 26 14000 415 9,270 10,197 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-200-C3-TK 有り 80 M16 2 200 39 12 24 14.8 26 14000 478 9,710 10,681 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M16-250-C3-TK 有り 80 M16 2 250 39 12 24 14.8 26 14000 544 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-75-C3-TK 有り 80 M20 2.5 75 39 15 30 18 26 32000 401 9,350 10,285 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-100-C3-TK 有り 80 M20 2.5 100 39 15 30 18 26 32000 453 9,730 10,703 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-125-C3-TK 有り 80 M20 2.5 125 39 15 30 18 26 32000 504 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-150-C3-TK 有り 80 M20 2.5 150 39 15 30 18 26 32000 559 18,300 20,130 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-200-C3-TK 有り 80 M20 2.5 200 39 15 30 18 26 32000 659 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M20-250-C3-TK 有り 80 M20 2.5 250 39 15 30 18 26 32000 762 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M24-100-C3-TK 有り 80 M24 3 100 41 19 36 21.5 26 36000 602 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M24-125-C3-TK 有り 80 M24 3 125 41 19 36 21.5 26 36000 677 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M24-150-C3-TK 有り 80 M24 3 150 41 19 36 21.5 26 36000 753 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M24-200-C3-TK 有り 80 M24 3 200 41 19 36 21.5 26 36000 902 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M24-300-C3-TK 有り 80 M24 3 300 41 19 36 21.5 26 36000 1202 16,400 18,040 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-75-C3-TK 有り 100 M16 2 75 41 12 24 14.8 22 24000 408 9,720 10,692 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-100-C3-TK 有り 100 M16 2 100 41 12 24 14.8 22 24000 441 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-125-C3-TK 有り 100 M16 2 125 41 12 24 14.8 22 24000 474 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-150-C3-TK 有り 100 M16 2 150 41 12 24 14.8 22 24000 510 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-200-C3-TK 有り 100 M16 2 200 41 12 24 14.8 22 24000 573 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M16-250-C3-TK 有り 100 M16 2 250 41 12 24 14.8 22 24000 639 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-75-C3-TK 有り 100 M20 2.5 75 41 15 30 18 22 26000 496 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-100-C3-TK 有り 100 M20 2.5 100 41 15 30 18 22 26000 548 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-125-C3-TK 有り 100 M20 2.5 125 41 15 30 18 22 26000 599 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-150-C3-TK 有り 100 M20 2.5 150 41 15 30 18 22 26000 654 19,600 21,560 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-200-C3-TK 有り 100 M20 2.5 200 41 15 30 18 22 26000 754 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M20-250-C3-TK 有り 100 M20 2.5 250 41 15 30 18 22 26000 857 15,000 16,500 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M24-100-C3-TK 有り 100 M24 3 100 43 19 36 21.5 22 28000 697 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M24-125-C3-TK 有り 100 M24 3 125 43 19 36 21.5 22 28000 772 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M24-150-C3-TK 有り 100 M24 3 150 43 19 36 21.5 22 28000 848 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M24-200-C3-TK 有り 100 M24 3 200 43 19 36 21.5 22 28000 997 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M24-300-C3-TK 有り 100 M24 3 300 43 19 36 21.5 22 28000 1297 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-75-C3-TK 有り 120 M20 2.5 75 43 15 30 18 20 26000 617 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-100-C3-TK 有り 120 M20 2.5 100 43 15 30 18 20 26000 669 13,500 14,850 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-125-C3-TK 有り 120 M20 2.5 125 43 15 30 18 20 26000 720 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-150-C3-TK 有り 120 M20 2.5 150 43 15 30 18 20 26000 775 21,900 24,090 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-200-C3-TK 有り 120 M20 2.5 200 43 15 30 18 20 26000 875 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M20-250-C3-TK 有り 120 M20 2.5 250 43 15 30 18 20 26000 978 17,300 19,030 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M24-100-C3-TK 有り 120 M24 3 100 46 19 36 21.5 20 26000 818 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M24-125-C3-TK 有り 120 M24 3 125 46 19 36 21.5 20 26000 893 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M24-150-C3-TK 有り 120 M24 3 150 46 19 36 21.5 20 26000 969 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M24-200-C3-TK 有り 120 M24 3 200 46 19 36 21.5 20 26000 1118 16,800 18,480 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-120-M24-300-C3-TK 有り 120 M24 3 300 46 19 36 21.5 20 26000 1418 20,200 22,220 CAD カート 実働15日目出荷

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FVML-T FVML-TK
ねじ SUS316L SUS316L
ベースプレート SUS316L SUS316L
ねじ取りつけボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーパッド NBR(黒)
硬度ショアA85±5
NBR(黒)
硬度ショアA85±5
ロックナット - SUS316

特長

  • ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
  • ねじ・ベースプレートは、SUS304より耐蝕性にすぐれたSUS316L製です。
  • ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
  • ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FVML-T なし
FVML-TK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります