• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーパッドつき

Leveling Adjuster with Stud Cover

FVMS-W

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FVMS-Wレベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーパッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L sw1 sw3 L2 L3 L4 D1 θ
(°)
静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FVMS-60-M16-129-C3-W 60 M16 2 129 12 20 45 45 29 24 32 14000 327 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-60-M16-154-C3-W 60 M16 2 154 12 20 45 45 29 24 32 14000 364 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-60-M16-179-C3-W 60 M16 2 179 12 20 45 45 29 24 32 14000 405 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-60-M16-204-C3-W 60 M16 2 204 12 20 45 45 29 24 32 14000 445 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-131-C3-W 80 M16 2 131 12 20 45 45 29 24 26 14000 400 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-156-C3-W 80 M16 2 156 12 20 45 45 29 24 26 14000 437 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-181-C3-W 80 M16 2 181 12 20 45 45 29 24 26 14000 478 14,300 15,730 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-206-C3-W 80 M16 2 206 12 20 45 45 29 24 26 14000 518 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-155-C3-W 80 M20 2.5 155 16 24 56 56 36 30 26 32000 618 16,000 17,600 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-180-C3-W 80 M20 2.5 180 16 24 56 56 36 30 26 32000 681 16,700 18,370 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-205-C3-W 80 M20 2.5 205 16 24 56 56 36 30 26 32000 744 17,300 19,030 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-255-C3-W 80 M20 2.5 255 16 24 56 56 36 30 26 32000 868 18,300 20,130 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M24-179-C3-W 80 M24 3 179 20 30 67 67 42 35 26 36000 920 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M24-229-C3-W 80 M24 3 229 20 30 67 67 42 35 26 36000 1098 21,800 23,980 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M24-279-C3-W 80 M24 3 279 20 30 67 67 42 35 26 36000 1277 22,700 24,970 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-133-C3-W 100 M16 2 133 12 20 45 45 29 24 22 24000 495 15,000 16,500 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-158-C3-W 100 M16 2 158 12 20 45 45 29 24 22 24000 532 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-183-C3-W 100 M16 2 183 12 20 45 45 29 24 22 24000 573 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-208-C3-W 100 M16 2 208 12 20 45 45 29 24 22 24000 613 16,200 17,820 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-157-C3-W 100 M20 2.5 157 16 24 56 56 36 30 22 26000 713 17,300 19,030 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-182-C3-W 100 M20 2.5 182 16 24 56 56 36 30 22 26000 776 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-207-C3-W 100 M20 2.5 207 16 24 56 56 36 30 22 26000 839 18,600 20,460 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-257-C3-W 100 M20 2.5 257 16 24 56 56 36 30 22 26000 963 19,600 21,560 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M24-181-C3-W 100 M24 3 181 20 30 67 67 42 35 22 28000 1015 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M24-231-C3-W 100 M24 3 231 20 30 67 67 42 35 22 28000 1193 23,100 25,410 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M24-281-C3-W 100 M24 3 281 20 30 67 67 42 35 22 28000 1372 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FVMS-W
ねじ SUS303
ベースプレート SUS304
ねじ取りつけボルト ステンレス鋼
ラバーパッド NBR(黒)
硬度ショアA85±5
スタッドカバー ステンレス鋼

特長

  • ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
  • ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります