機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
Open-End Wrenches
TSQ
単位 : mm
使用するローラのsw寸法に合わせて品番を選択してください。
買い物を続ける カートを見る
*単価は袋入りの場合は1袋、バラ売りの場合は1本の価格となります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。 ●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。 ●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
品名
品番
TSPAS
特長
ステンレス製TSPBSまたはTSPCSと組み合わせて
TSPBS
ステンレス製TSPASと組み合わせて垂直方向取りつけ対応耐荷重420N~1790N
TSPCS
ステンレス製TSPASと組み合わせて耐荷重140N~1980N
TSPD
TSPBSの交換品としてFDA準拠のゴム
新規保存