• リニアアクチュエータ

GN146

パイプジョイント - フランジ

Pipe Joint - Flange

形状図

GN146パイプジョイント - フランジ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D H F T A L W G1 G R M クランプレバー*1 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GN146-B30-40-1-SW 30 62 30 7 40 52 70 35 53 6.5 8 LDMS-8-32-LA-SG 156 3,930 CAD カート 在庫品
GN146-B40-56-1-SW 40 83 42 10 56 78 108 52 82 8.5 10 LDMS-10-40-LA-SG 435 6,620 CAD カート 在庫品

*1: 六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。

材質・仕上げ

GN146
本体 AC3A
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト SUS304
ゆるみ止めナット SUS304
ポリアミド

特長

  • 壁面・床面に外径φ30・φ40の丸パイプを固定するパイプジョイントです。
  • フランジ部のボルト取りつけ穴が4ヵ所あります。
  • 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。

外径の許容差

市販の丸シャフトなどを連結することができます。その際は外径の寸法許容差が下表のものをお使いください。

単位 : mm

外径 寸法許容差
φ30 ±0.1
φ40 ±0.15

関連商品

パイプはGN990をご使用ください。
GN990

GN146パイプジョイント - フランジ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事