単位 : mm
| 品番 | D | D1 | 質量 (g) |
価格(円) L |
長さ | 標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100- 200 |
201- 400 |
401- 600 |
601- 800 |
801- 1000 |
1001- 1200 |
1201- 1400 |
1401- 1600 |
1601- 1800 |
1801- 2000 |
|||||||
| GN990-AL-D18-EL | 18 | 15 | 51 | 1,170 | 1,920 | 2,670 | 3,450 | 4,210 | - | - | - | - | - | 0 | 見積り | 実働5日目出荷 |
GN990-AL-D18-ELの材質・仕上げ
| GN990 | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
GN990-AL-D18-ELの特長
- スライダブロック・パイプジョイント用パイプ。
- 10mm単位でご要望の長さにカットします。1本からご注文できます。
外径Dの許容差
単位 : mm
| 外径D | 寸法許容差 |
|---|---|
| φ18 | -0.20~+0.05 |
| φ30・φ40 | -0.25~+0.15 |
関連商品
パイプの先端を美しく装飾するとともに、安全面・衛生面の品質を向上させるパイプエンドキャップDPCがあります。DPC








