• ロックピン

ロックピン用カールコード

Spiral Retaining Cable for Lock Pin

PSRC

形状図

PSRCロックピン用カールコード寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
50
100
200
D
すべて
14
18
24

単位 : mm

品番 L D d L' 質量
(g)
静的荷重*1(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり キーリングなし
PSRC-50-14 50 14 1 250 7 50 60 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
PSRC-50-18 50 18 1.3 250 8 60 60 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
PSRC-50-24 50 24 1.5 250 9 60 60 1,130 1,243 CAD カート 実働10日目出荷
PSRC-100-14 100 14 1 500 11 50 60 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PSRC-100-18 100 18 1.3 500 12 60 60 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PSRC-100-24 100 24 1.5 500 13 60 60 1,200 1,320 CAD カート 実働10日目出荷
PSRC-200-14 200 14 1 1000 19 50 60 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
PSRC-200-18 200 18 1.3 1000 20 60 60 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
PSRC-200-24 200 24 1.5 1000 21 60 60 1,350 1,485 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
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
PSRC
チェーン(カールコード) ポリウレタン
キーリング SUS304相当

特長

  • ロックピンの紛失防止用のカールコード。
  • 未使用時はコードが伸縮しコンパクトになります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンにはこのような商品があります