• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JST-ND-TZB

JST-ND-TZBの形状図

JST-ND-TZBホルダつきマグネット寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H k 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JST-ND-4-TZB 2.5 4 20 15 2 960 1,056 CAD カート 在庫品
JST-ND-5-TZB 4.5 5 20 15 3 990 1,089 CAD カート 在庫品
JST-ND-6-TZB 6 6 20 15 4 820 902 CAD カート 在庫品
JST-ND-8-TZB 12 8 20 15 8 860 946 CAD カート 在庫品
JST-ND-10-TZB 24 10 20 15 12 960 1,056 CAD カート 在庫品
JST-ND-13-TZB 60 13 20 15 20 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
JST-ND-16-TZB 90 16 20 15 31 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
JST-ND-20-TZB 135 20 25 18 60 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
JST-ND-25-TZB 190 25 35 27 132 3,160 3,476 CAD カート 在庫品
JST-ND-32-TZB 340 32 40 32 248 4,900 5,390 CAD カート 在庫品
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
JST-ND-TZBの材質・仕上げ

JST-ND-TZB
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ホルダ SUM22L相当
三価クロメート処理
リング ナイロン66
耐熱温度 80℃

JST-ND-TZBの特長

  • 円筒形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 2種類の磁石を標準化。
  • ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
    表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.2
    表面処理なし----外径公差:h6
  • 接着または圧入で固定してください。
  • 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。

追加工例

めねじ・二面幅加工など

JST-ND-TZBホルダつきマグネット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事