公開日:2014年03月31日
取りつけ・メンテナンス
取りつけ・メンテナンス
エアギャップによる影響
FA用小型強力マグネットと被吸着物のすきま(エアギャップ)により、吸着力が変化します。
表面粗さによる影響
被吸着物の表面粗さによって、吸着力が変化します。
大きな吸着力を必要とする場合は、被吸着物の表面を十分に仕上げてください。
材質による影響
被吸着物の材質により吸着力が変化します。
吸着力 | 材質 |
---|---|
100% | 純鉄 |
99% | FCD400 |
95% | S15C |
94% | SS400 |
93% | SM490 |
90% | S45C |
90% | FC200 |
86% | SUS430 |
86% | S60C |
84% | SCM440 |
65% | SKD2 |
0% | 非鉄素材 |
追加工
FA用小型強力マグネットに使用されているハードフェライト・サマコバ・ネオジムは非常に硬く、脆い素材のため、追加工はできません。
アルニコは、ダイヤモンド工具による切断、研磨が可能です。
取付方法・メンテナンス
その他
工作機械
食品機械
自動車製造工程
FA機器
機械要素部品