• プランジャ

PJB-6-10

位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ

Bushing for use with Locating Pin - Flange type

PJB-6-10の形状図

PJB位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ

単位 : mm

品番 L d D H R T 適用位置決めピン 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PJB-6-10 10 6 10 14 1 3 PJP-6-** 7 2,070 2,277 CAD カート 在庫品

PJB-6-10の材質・仕上げ

PJB
本体 スティール(硬度60HRC以上)

PJB-6-10の特長

  • 段付き位置決めピンPJP(PJP)やインデックスプランジャPPLX(PPLX)PPLY(PPLY)と組み合わせてご使用ください。

使用例

インデックスプランジャPPLX(PPLX)PPLY

(PPLY)と組み合わせて。

PJB位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PJB-6にはこのような商品があります

PJBにはこのような商品があります