• 位置割り出し・角度調整

コントロールメカニズム

Control Mechanism with Adjustable Spindle

LCV

形状図

LCVコントロールメカニズム寸法図

図面に示す本体目盛りはLCV-Rのものです。LCV-Lは目盛りの増減方向が逆になります。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 Lf Lc T H B C1 C d P M(並目)
ねじの呼び
ピッチ M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ s d1 d2 d3 h h1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LCV-27-L 19.5 4.5 20 54 27 8 4.3 38 22 M6 1 M12 1 10 6.4 18 16 37.5 4.3 103 21,400 23,540 CAD カート 在庫品
LCV-27-R 19.5 4.5 20 54 27 8 4.3 38 22 M6 1 M12 1 10 6.4 18 16 37.5 4.3 103 21,400 23,540 CAD カート 在庫品
LCV-34-L 23.5 5.5 25 67 34 9.5 5.3 50 30 M8 1.25 M16 1 11 8.5 23 19 45.5 4.2 206 22,900 25,190 CAD カート 実働10日目出荷
LCV-34-R 23.5 5.5 25 67 34 9.5 5.3 50 30 M8 1.25 M16 1 11 8.5 23 19 45.5 4.2 206 22,900 25,190 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LCV
本体 SUM22L
三価クロメート処理
ノブ アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • おねじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。
  • 2種類の取りつけ方向を標準化。
    LCP----平行タイプ
    LCV----垂直タイプ
  • 本体の目盛り方向は2種類から選択できます。
    LCP-LLCV-L----左回転で増加
    LCP-RLCV-R----右回転で増加
  • 移動量
    LCP-27LCV-27----10mm
    LCP-34LCV-34----15mm
  • 表示分解能:0.02mm

関連商品

取りつけ方法が異なるコントロールメカニズムLCPLCHがあります。
LCP
LCH

LCVコントロールメカニズム

LCVコントロールメカニズム


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

位置割り出し・角度調整にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります