• 位置割り出し・角度調整

LXGS

セレーションロック用ガイド(ステンレス製)

Guide Pot for use with Serrated Locking Plate

形状図

LXGSセレーションロック用ガイド(ステンレス製)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D d1 h 適用セレーションロック 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LXGS-22 26 22 14.5 LXPS-22-A4 20 2,310 CAD カート 在庫品
LXGS-27 31 27 16.5 LXPS-27-A4 28 2,830 CAD カート 在庫品
LXGS-32 36 32 19.5 LXPS-32-A4 39 3,270 CAD カート 在庫品
LXGS-40 44 40 24.5 LXPS-40-A4 64 5,370 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LXGS
本体 SUS303

特長

  • セレーションロックLXPS専用ガイド。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • セレーションロックをゆるめた状態での回転操作が容易に行えます。

使用例

リンクの角度調整および固定。

LXGSセレーションロック用ガイド(ステンレス製)


関連商品

セレーションロックLXPS
LXPS

LXGSセレーションロック用ガイド(ステンレス製)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。