• ポジショニングブラケット

クイックポジショニングブラケット - 長穴つき鋼材用 - 2つボタンタイプ

Quick Positioning Brackets - For Slotted hole - 2 Button Type

CUSH-2B

正しい使い方 ここがポイント!

動画はCUAB(CUAB)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

CUSH-2Bクイックポジショニングブラケット - 長穴つき鋼材用 - 2つボタンタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 b c 適用長穴つき鋼材 最大保持力*1
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
t w(ねじ呼び径)
CUSH-2B-06-030 15.1 6.4 3 6.6(M6) 100 83 5,500 6,050 CAD カート 在庫品
CUSH-2B-06-040 16.1 6.4 4 6.6(M6) 100 84 5,500 6,050 CAD カート 実働5日目出荷
CUSH-2B-06-050 17.1 6.4 5 6.6(M6) 100 84 5,500 6,050 CAD カート 在庫品
CUSH-2B-06-060 18.1 6.4 6 6.6(M6) 100 84 5,500 6,050 CAD カート 在庫品
CUSH-2B-06-080 20.1 6.4 8 6.6(M6) 100 85 5,500 6,050 CAD カート 在庫品
CUSH-2B-06-090 21.1 6.4 9 6.6(M6) 100 85 5,500 6,050 CAD カート 在庫品
CUSH-2B-08-030 15.1 8.8 3 9(M8) 100 84 5,500 6,050 CAD カート 実働5日目出荷
CUSH-2B-08-040 16.1 8.8 4 9(M8) 100 84 5,500 6,050 CAD カート 在庫品
CUSH-2B-08-050 17.1 8.8 5 9(M8) 100 85 5,500 6,050 CAD カート 実働5日目出荷
CUSH-2B-08-060 18.1 8.8 6 9(M8) 100 86 5,500 6,050 CAD カート 在庫品
CUSH-2B-08-080 20.1 8.8 8 9(M8) 100 87 5,500 6,050 CAD カート 実働5日目出荷
CUSH-2B-08-090 21.1 8.8 9 9(M8) 100 87 5,500 6,050 CAD カート 在庫品

*1: CUSH-2Bが長穴つき鋼材を保持する静的な荷重です。

材質・仕上げ

CUSH-2B
ブラケット本体 亜鉛ダイカスト
クロムメッキ(つや消し)
操作ボタン ポリアセタール(橙)

特長

  • 手軽に位置決めができる長穴つき鋼材用のブラケットです。
  • 長穴を利用したスライド機構に適しています。
  • 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
  • 作動原理
    CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。

CUSH-2Bクイックポジショニングブラケット - 長穴つき鋼材用 - 2つボタンタイプ

*1: アタッチメントは付属していません。

  • 最大100Nまで保持できます。
  • 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。

使用上の注意

  • CUSH-2Bは底面をアタッチメントに取りつけてご使用ください。アタッチメントに取りつけずに使用すると、長穴つき鋼材を保持できません。
  • ロック後に操作ボタンを片側のみ押した場合、操作ボタンを押した方向のロックが解除されます。
  • CUSH-2Bは摩擦締結を利用した商品です。長穴つき鋼材に油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大保持力が低下することがあります。
  • 長穴つき鋼材の材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
  • 過大な負荷が作用した場合、長穴つき鋼材が傷ついたり、CUSH-2Bが破損する可能性があります。
  • 過大な負荷が作用し、操作ボタンがロックした場合、CUSH-2Bを固定しているボルトを緩めた後に、操作ボタンを操作してください。無理な操作を行った場合、CUSH-2Bが破損する可能性があります。

使用例

長穴つき鋼材を任意の位置で固定できます。

CUSH-2Bクイックポジショニングブラケット - 長穴つき鋼材用 - 2つボタンタイプ

長穴つき鋼材側を固定し、CUSH-2Bとアタッチメントを動かして任意の位置で固定する機構も可能です。

CUSH-2Bクイックポジショニングブラケット - 長穴つき鋼材用 - 2つボタンタイプ


使用方法

CUSH-2Bクイックポジショニングブラケット - 長穴つき鋼材用 - 2つボタンタイプ


適用長穴つき鋼材形状例

CUSH-2Bクイックポジショニングブラケット - 長穴つき鋼材用 - 2つボタンタイプ


アタッチメント形状例(参考)

お客さまの用途にあわせてご用意ください。
アタッチメントが薄板の場合はナットを用いて固定してください。

CUSH-2Bクイックポジショニングブラケット - 長穴つき鋼材用 - 2つボタンタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ポジショニングブラケットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります