単位 : mm
| 品番 | R | H | h | A | L1 | L | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBC-20-120-BK | 5.3 | 41 | 28 | 20 | 120 | 137 | 5 | 82 | 1000 | BK | M5×15 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UBC-20-120-BKの特長
- 前面から取りつけるアルミ製の取っ手。
- 握りやすい形状。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(黒) |
| SG | 静電塗装(シルバー) |
- 皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
*皿小ねじは付属していません。 - オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×15 | 220 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
UBC-20-120-BKの材質・仕上げ
| UBC-AL | UBC-BL | UBC-BK/UBC-SG | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |








