• 取っ手

URPHS

リトラクタブル取っ手

Retractable Pull

形状図

URPHSリトラクタブル取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
100
120
180

単位 : mm

品番 Lr Lc R sw W W2 H T A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
URPHS-100 8.1 6.1 6.3 10 55 48 44.5 15.5 10 27 118 100 111 500 M6×10 4,540 CAD カート 在庫品
URPHS-120 8.1 6.1 6.3 10 55 48 44.5 15.5 10 27 138 120 120 500 M6×10 4,590 CAD カート 在庫品
URPHS-180 8.1 6.1 6.3 10 55 48 44.5 15.5 10 27 198 180 147 500 M6×10 4,720 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
● 本商品は2013年に GN424.5-NI から品番変更しました。
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
URPHS ステンレス製
取っ手部 SUS303 
カバーキャップ ABS樹脂
ヒンジ ポリアミド
六角穴付きボルト
(別料金)
SUSXM7

特長

  • 折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
  • 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
  • カバーキャップをはずすと、ボルト・ナットを取りつけることができます。
  • 取りつけには、M6の六角穴付きボルト・六角ボルト・六角ナットのいずれかを使用して取りつけてください。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M6 200

*1: リトラクタブル取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事