寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | a | D | L | L1 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 1㎜指定 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVF-36-200-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 222 | 200 | 178 | 501 | 1000 | AL | M8×16 | 7,190 | 7,909 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-200-BK | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 222 | 200 | 178 | 501 | 1000 | BK | M8×16 | 7,190 | 7,909 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-200-ES | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 222 | 200 | 178 | 501 | 1000 | ES | M8×16 | 7,190 | 7,909 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-250-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 272 | 250 | 228 | 522 | 1000 | AL | M8×16 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-250-BK | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 272 | 250 | 228 | 522 | 1000 | BK | M8×16 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-250-ES | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 272 | 250 | 228 | 522 | 1000 | ES | M8×16 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-300-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 322 | 300 | 278 | 543 | 1000 | AL | M8×16 | 7,930 | 8,723 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-300-BK | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 322 | 300 | 278 | 543 | 1000 | BK | M8×16 | 7,930 | 8,723 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-300-ES | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 322 | 300 | 278 | 543 | 1000 | ES | M8×16 | 7,930 | 8,723 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-350-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 372 | 350 | 328 | 564 | 1000 | AL | M8×16 | 8,340 | 9,174 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-350-BK | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 372 | 350 | 328 | 564 | 1000 | BK | M8×16 | 8,340 | 9,174 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-350-ES | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 372 | 350 | 328 | 564 | 1000 | ES | M8×16 | 8,340 | 9,174 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-400-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 422 | 400 | 378 | 586 | 1000 | AL | M8×16 | 9,160 | 10,076 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-400-BK | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 422 | 400 | 378 | 586 | 1000 | BK | M8×16 | 9,160 | 10,076 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-400-ES | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 422 | 400 | 378 | 586 | 1000 | ES | M8×16 | 9,160 | 10,076 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-500-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 522 | 500 | 478 | 628 | 1000 | AL | M8×16 | 9,880 | 10,868 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-500-BK | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 522 | 500 | 478 | 628 | 1000 | BK | M8×16 | 9,880 | 10,868 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-500-ES | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 522 | 500 | 478 | 628 | 1000 | ES | M8×16 | 9,880 | 10,868 | CAD | カート | 在庫品 | |
| UVF-36-600-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 622 | 600 | 578 | 670 | 1000 | AL | M8×16 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-600-BK | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 622 | 600 | 578 | 670 | 1000 | BK | M8×16 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-600-ES | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 622 | 600 | 578 | 670 | 1000 | ES | M8×16 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-800-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 822 | 800 | 778 | 755 | 1000 | AL | M8×16 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-800-BK | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 822 | 800 | 778 | 755 | 1000 | BK | M8×16 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVF-36-800-ES | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 822 | 800 | 778 | 755 | 1000 | ES | M8×16 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UVF-AL/UVF-ES | UVF-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ポリアセタール (ライトグレー) |
ポリアセタール (ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- パイプの断面が楕円形状の握りやすい取っ手です。
- 取りつけ寸法L1は、200mm-800mmのワイドバリエーション。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×16 | 280 |
*1: アルミオーバルチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。