• スケール

スケールプレート(横型)

Scale Plate Horizontal Type

FSP

形状図

FSPスケールプレート(横型)寸法図

厚さ:約0.55mm
FSP(背景色:シルバー)の0と50の倍数は赤色です。
FSP-BK(背景色:黒)の数字は全てシルバーです。

寸法・CAD・価格

絞り込み

読み取り方向
すべて
ゼロ点左
ゼロ点右
中央振分
背景色
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 L L1 読み取り方向 質量(g) 背景色 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FSP-50-R 58 50 ゼロ点左 2.6 SG 250 275 CAD カート 在庫品
FSP-100-R 108 100 ゼロ点左 4.8 SG 390 429 CAD カート 在庫品
FSP-150-R 158 150 ゼロ点左 7 SG 490 539 CAD カート 在庫品
FSP-200-R 208 200 ゼロ点左 9.2 SG 600 660 CAD カート 在庫品
FSP-50-L 58 50 ゼロ点右 2.6 SG 250 275 CAD カート 在庫品
FSP-100-L 108 100 ゼロ点右 4.8 SG 390 429 CAD カート 在庫品
FSP-150-L 158 150 ゼロ点右 7 SG 490 539 CAD カート 在庫品
FSP-200-L 208 200 ゼロ点右 9.2 SG 600 660 CAD カート 在庫品
FSP-50-C 58 50 中央振分 2.6 SG 250 275 CAD カート 在庫品
FSP-100-C 108 100 中央振分 4.8 SG 390 429 CAD カート 在庫品
FSP-150-C 158 150 中央振分 7 SG 490 539 CAD カート 在庫品
FSP-200-C 208 200 中央振分 9.2 SG 600 660 CAD カート 在庫品
FSP-50-R-BK 58 50 ゼロ点左 2.6 BK 300 330 CAD カート 在庫品
FSP-100-R-BK 108 100 ゼロ点左 4.8 BK 490 539 CAD カート 在庫品
FSP-150-R-BK 158 150 ゼロ点左 7 BK 660 726 CAD カート 在庫品
FSP-200-R-BK 208 200 ゼロ点左 9.2 BK 850 935 CAD カート 在庫品
FSP-50-L-BK 58 50 ゼロ点右 2.6 BK 300 330 CAD カート 在庫品
FSP-100-L-BK 108 100 ゼロ点右 4.8 BK 490 539 CAD カート 在庫品
FSP-150-L-BK 158 150 ゼロ点右 7 BK 660 726 CAD カート 在庫品
FSP-200-L-BK 208 200 ゼロ点右 9.2 BK 850 935 CAD カート 在庫品
FSP-50-C-BK 58 50 中央振分 2.6 BK 300 330 CAD カート 在庫品
FSP-100-C-BK 108 100 中央振分 4.8 BK 490 539 CAD カート 在庫品
FSP-150-C-BK 158 150 中央振分 7 BK 660 726 CAD カート 在庫品
FSP-200-C-BK 208 200 中央振分 9.2 BK 850 935 CAD カート 在庫品
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
FSP
本体 SUS304

特長

  • 横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
  • 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。
  • 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 角部はRです。容易に剥がれません。
  • 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
記号 目盛り
R ゼロ点左
L ゼロ点右
C 中央振分
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 背景色 目盛り・数字
なし シルバー 赤・黒
BK 黒 シルバー

使用上の注意

  • 高温・高湿環境下での使用、水分・油分が付着した状態での放置を避けてください。目盛り部が剥離する恐れがあります。
  • FSPスケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
  • 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレンズFLEがあります。
FLE

FSPスケールプレート(横型)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スケールを他の条件で探す

目盛方向を選ぶ

読み取り方向を選ぶ

取りつけ穴の有無を選ぶ

スケール長さを選ぶ

スケールにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります