• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SAD-M6-32-LC

スクリューアダプタ - 左ねじタイプ

Screw Adaptor - Left Hand Thread Type

SAD-M6-32-LCの形状図

SAD-LC寸法図

単位 : mm

品番 Lm D L s t M(右ねじ) M1(左ねじ) 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SAD-M6-32-LC 5.5 9 32 2 0.6 M6 M6 6.8 -

SAD-M6-32-LCの材質・仕上げ

SAD-LC スティール製
ねじ部 SUM22
三価クロメート処理
止め輪 SUS304相当

SAD-M6-32-LCの特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、左ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
  • 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。

使用例

クランプレバーと組み合わせて。

SAD-LC使用例


関連商品

ねじ径変更タイプのスクリューアダプタSAD-SDSADS-SDがあります。
SAD-SDSADS-SD

SAD-LC関連商品


関連サービス

商品品番一覧

SAD-M6-LC

  • SAD-M6-12-LC
  • SAD-M6-16-LC
  • SAD-M6-20-LC
  • SAD-M6-25-LC
  • SAD-M6-32-LC
  • SAD-M6-40-LC
  • SAD-M6-50-LC
  • SAD-M6-63-LC

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ