• スクリュー

SCBS-CE

クランピングボルト - セラミックボール

Clamping Bolt with Ceramic Ball

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-FSCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCBS-CEクランピングボルト - セラミックボール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 L2 B 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
SCBS-M4-10-CE M4 0.7 10.5 7 2.5 4 2.1 3 1.5 880 CAD カート -
SCBS-M4-16-CE M4 0.7 16.5 7 2.5 4 2.1 3 1.9 880 CAD カート -
SCBS-M4-25-CE M4 0.7 25.5 7 2.5 4 2.1 3 2.5 880 CAD カート -
SCBS-M5-12-CE M5 0.8 12.6 8.5 3 5 2.4 4 2.9 840 CAD カート -
SCBS-M5-20-CE M5 0.8 20.6 8.5 3 5 2.4 4 3.9 840 CAD カート -
SCBS-M5-30-CE M5 0.8 30.6 8.5 3 5 2.4 4 5 840 CAD カート -
SCBS-M6-16-CE M6 1 16.8 10 4 6 3 5 5.6 880 CAD カート -
SCBS-M6-25-CE M6 1 25.8 10 4 6 3 5 7.6 880 CAD カート -
SCBS-M6-40-CE M6 1 40.8 10 4 6 3 5 11 880 CAD カート -
SCBS-M8-20-CE M8 1.25 21.2 13 5.5 8 3.5 6 13.5 1,170 CAD カート -
SCBS-M8-35-CE M8 1.25 36.2 13 5.5 8 3.5 6 19 1,170 CAD カート -
SCBS-M8-50-CE M8 1.25 51.2 13 5.5 8 3.5 6 25 1,170 CAD カート -
SCBS-M10-25-CE M10 1.5 26.7 16 7 10 4.5 8 26 1,420 CAD カート -
SCBS-M10-40-CE M10 1.5 41.7 16 7 10 4.5 8 34 1,420 CAD カート -
SCBS-M10-60-CE M10 1.5 61.7 16 7 10 4.5 8 47 1,550 CAD カート -
SCBS-M12-30-CE M12 1.75 32 18 8.5 12 5 10 40 1,470 CAD カート -
SCBS-M12-50-CE M12 1.75 52 18 8.5 12 5 10 56 1,580 CAD カート -
SCBS-M12-80-CE M12 1.75 82 18 8.5 12 5 10 83 2,090 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SCBS-CE
ねじ部 SUSXM7
ボール アルミナ(純度99%以上、硬度1100HV)

特長

  • セラミックボールを内蔵したクランピングボルト。
  • 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
  • ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

関連商品

クランピングボルトには、並目ねじ、平面ボール・ギザボール・セラミックボールなど、各種バリエーションがあります。
SCB-RSCBS-RSCB-FSCBS-FSCB-FBSCBS-FBSCB-GBSCBS-GB

SCBS-CEクランピングボルト - セラミックボール