• 構造部品

SCF-KR

カバーキャップつき平座金

Washer with Cover Cap

形状図

SCF-KRカバーキャップつき平座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D d H h t 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCF-3-KR 16 3.2 5 1 3.7 4.5 380 CAD カート 在庫品
SCF-4-KR 20 4.3 5 1 3.7 6.4 420 CAD カート 在庫品
SCF-4D-KR 25 4.3 5.7 1 4 11 440 CAD カート 在庫品
SCF-5-KR 32 5.3 6.7 1 5 24 560 CAD カート 在庫品

●価格は1袋あたりの価格です。

材質・仕上げ

SCF-KR
平座金 SUM22L
三価クロメート処理
カバーキャップ TPE(黒)
硬度ショアA78

特長

  • SCF-KR----カバーキャップ:TPE
    滑り止めなどの用途に。
  • 取りつけには、皿小ねじを使用してください。
  • カバーキャップの取りはずしには、マイナスドライバーを使用してください。

使用例

SCF-KRカバーキャップつき平座金


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事