• 構造部品

SHS

六角スタッドボルト

Hexagon Stud Bolt

形状図

SHS六角スタッドボルト寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L1 E1 E H H1 L B 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SHS-M4-R M4 0.7 16.5 18 8 3.2 2.4 29.2 7 4 270 CAD カート 在庫品
SHS-M6-R M6 1 23.5 25 12 5 3.6 42 10 10 340 CAD カート 在庫品
SHS-M8-R M8 1.25 31 33 16 6.5 5 55.5 13 25 460 CAD カート 在庫品
SHS-M10-R M10 1.5 39 41 20 8 6 69 17 45 710 CAD カート 在庫品
SHS-M12-R M12 1.75 47 49 24 10 7 83 19 80 890 CAD カート 在庫品
SHS-M16-R M16 2 57 60 32 13 10 105 24 170 1,570 CAD カート 在庫品
SHS-M4-L M4 0.7 16.5 18 8 3.2 2.4 29.2 7 4 270 CAD カート 在庫品
SHS-M6-L M6 1 23.5 25 12 5 3.6 42 10 10 340 CAD カート 在庫品
SHS-M8-L M8 1.25 31 33 16 6.5 5 55.5 13 25 460 CAD カート 在庫品
SHS-M10-L M10 1.5 39 41 20 8 6 69 17 45 710 CAD カート 在庫品
SHS-M12-L M12 1.75 47 49 24 10 7 83 19 80 890 CAD カート 在庫品
SHS-M16-L M16 2 57 60 32 13 10 105 24 170 1,570 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SHS
本体 S45C(硬度35-40HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ロッドエンド軸受の高さ調整などの用途に。
  • 品番末尾の記号により、右ねじ・左ねじを選択できます。
    SHS-R----右ねじ
    SHS-L----左ねじ
  • 全商品に六角ナット(3種)が付属しています。

使用例

ロッドエンド軸受の調整に。

SHS六角スタッドボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事