• Vプーリー

VMG-SET

Vプーリー用溝ゲージ

Gauge Set for V - Pulley

形状図

VMG寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 セット内容 溝形状 W L 質量
(g)
CAD
VMG-A-SET VMG-A-34・VMG-A-36・VMG-A-38 A 30 30 4.7 -
VMG-B-SET VMG-B-34・VMG-B-36・VMG-B-38 B 30 30 4.9 -
VMG-C-SET VMG-C-34・VMG-C-36・VMG-C-38 C 40 40 8.8 -
VMG-D-SET VMG-D-36・VMG-D-38 D 40 45 10.6 -
VMG-3V-SET VMG-3V-36・VMG-3V-38・VMG-3V-40・VMG-3V-42 3V 30 30 5.2 -
VMG-5V-SET VMG-5V-38・VMG-5V-40・VMG-5V-42 5V 30 35 5.7 -
VMG-8V-SET VMG-8V-38・VMG-8V-40・VMG-8V-42 8V 45 45 9.1 -
VMG-SPZ-SET VMG-SPZ-34・VMG-SPZ-38 SPZ 30 35 6.0 -
VMG-SPA-SET VMG-SPA-34・VMG-SPA-38 SPA 30 35 5.7 -
VMG-SPB-SET VMG-SPB-34・VMG-SPB-38 SPB 30 35 5.5 -

材質・仕上げ

VMG
本体 SUS304

特長

  • プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
  • 単品でもご注文いただけます。
  • 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。

使用方法

下図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。摩耗限度は0.8mmです。ゲージのA部は0.8mmですので、目視確認の目安にしてください。

新品のプーリーにゲージをあてたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状です。


関連商品

単品商品のVMGがあります。
VMG

VMG-SET関連商品