ねじカットサービス

このエントリーをはてなブックマークに追加

※ねじカットサービスは、メールまたはFAXにてご注文の場合のみの限定サービスです。

サービス内容

  • ねじを1mm単位でお好みの長さにカットします。
  • 加工長さは1mm単位でご指定ください。
  • 表面処理があるねじを加工した場合、ねじの先端はラッカー塗装いたします。
  • 最小ねじ長さは、ねじ径+2mmです。例:M8の商品の場合、最小のねじ長さは10mmです。
  • ねじの先端は平先となります。

例:LECMS-M4-10-YWのねじを4mmカットする場合

対象商品

  • ねじカットサービスは、レバーノブスクリューe-nedzi.com®商品が対象です。
  • 対象商品には商品ページの関連サービス欄に「ねじカットサービス」の表示があります。
  • 対象ねじ径:M2-M12

価格・納期

  数量 価格(円)/個 納期
クリーン洗浄・
クリーン梱包済み
1-9 500 実働1日目出荷
10-99 300 実働3日目出荷
クリーン洗浄・
クリーン梱包以外
1-9 250 実働1日目出荷
10-99 200 実働3日目出荷
  • ねじカットサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
  • 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • ご注文数が9個以下の場合、14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
  • 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
  • 例: 2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた商品は、5日(月曜日)が実働1日目となり、実働3日目の7日(水曜日)に出荷いたします。

品番指定

商品品番の末尾に「-CT」を追加し、加工長さ(1mm単位)を指定してください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)