• 特殊ねじ
  • 脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじ

SSCPS-M3

十字穴付き脱落防止なべ小ねじ

Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Captive Screw

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSC(SSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSCPS十字穴付き脱落防止なべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 dc 十字穴の番号 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSCPS-M3-8 M3 0.5 8 4 5.5 2 2.2 2 0.61 240 264 CAD カート 在庫品
SSCPS-M3-10 M3 0.5 10 4 5.5 2 2.2 2 0.69 240 264 CAD カート 在庫品
SSCPS-M3-12 M3 0.5 12 4 5.5 2 2.2 2 0.77 240 264 CAD カート 在庫品
SSCPS-M3-16 M3 0.5 16 4 5.5 2 2.2 2 0.94 240 264 CAD カート 在庫品
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
SSCPS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • 十字穴付きなべ小ねじタイプ。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSCPSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCPSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCPSがカバーから抜け落ちることはありません。

SSCPS十字穴付き脱落防止なべ小ねじ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

SSCPSにはこのような商品があります

脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじにはこのような商品があります