• 特殊ねじ
  • 脱落防止ねじ・全ねじ

SWAS-8-SC

脱落防止ワッシャ

Captive Washer

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

SWAS-SC脱落防止ワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び D d t h 専用工具 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWAS-8-SC 8 21.6 6.8 0.4 1.9 SKSC-68 100 0.94 5,500 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-3-SC SWAS-4-SC SWAS-5-SC SWAS-6-SC SWAS-8-SC
本体 SUS304 SUS304 SUS302 SUS302 SUS302

用途

ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • 市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
  • ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
  • 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ

使用例

カバーに取りつけたねじをフレームからはずしたとき、ねじが抜け落ちることがありません。

SWAS-SC脱落防止ワッシャ


使用上の注意

  • SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
  • 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
  • SWAS-SCがカバーにより押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。

取りつけ方法

SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。
カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。

SWAS-SC脱落防止ワッシャ


取りつけ例

カバーにねじを通し、反対側からSWAS-SCをねじ部に圧入してください。このときSWAS-SCの爪が出ている側をフレーム側にしてください。

SWAS-SC脱落防止ワッシャ


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品品番一覧

よく見られている記事