• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

SWS-6-HTF

シール座金(PFAコーティング)

Sealing Washer / PFA Coating

  • 耐薬品
  • シール・パッキンつき

SWS-6-HTFの形状図

SWS-HTFシール座金(PFAコーティング)寸法図

単位 : mm

品番 呼び d D h t t1 C 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWS-6-HTF 6 6.2 11.5 1 3 3 9.8 1 510 561 CAD カート 在庫品


SWS-6-HTFの材質・仕上げ

SWS-HTF
本体 SUS304
PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)コーティング
ゴムパッキン フッ素ゴム

用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

SWS-6-HTFの特長

  • 座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
  • ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
  • 座金本体はSUS304・PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)コーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
  • PFAコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性

使用例

六角ボルト(頭部PFAコーティング)SNHS-HTFと組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。SNHS-HTF
  • 0.6MPaの気密試験で漏れがないことを確認しています。

SWS-HTFシール座金(PFAコーティング)


使用上の注意

  • 締めつけ時にボルト座面との摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。
  • SNHS-HTFと組み合わせて使用する場合、締めつけトルクはSNHS-HTFの推奨締めつけトルク以下としてください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

SWS-HTFにはこのような商品があります

耐薬品ねじにはこのような商品があります