• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSS-M2-UCL

六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Socket Head Cap Screws - Cleanroom Washed & Packaged

  • クリーン

形状図

SNSS-UCL六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
L
すべて
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M2-3-UCL M2 0.4 3 3.8 2 1.5 10 0.16 1,890 2,079 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-4-UCL M2 0.4 4 3.8 2 1.5 10 0.18 1,890 2,079 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-5-UCL M2 0.4 5 3.8 2 1.5 10 0.2 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-6-UCL M2 0.4 6 3.8 2 1.5 10 0.22 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-8-UCL M2 0.4 8 3.8 2 1.5 10 0.26 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-10-UCL M2 0.4 10 3.8 2 1.5 10 0.3 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-UCL
本体 SUSXM7(SUS304相当)
USC洗浄
強度区分 A2-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
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
クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSS-UCLにはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります