• 特殊ねじ
  • クリーン

SNST-M5

チタン六角穴付きボルト

Hex Socket Head Cap Screws - Titanium

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SNSTチタン六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNST-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 全ねじ 9080 7.1 1.5 580 638 CAD カート 在庫品
SNST-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 全ねじ 9080 7.1 1.7 600 660 CAD カート 在庫品
SNST-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 全ねじ 9080 7.1 2 700 770 CAD カート 在庫品
SNST-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 全ねじ 9080 7.1 2.3 720 792 CAD カート 在庫品
SNST-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 全ねじ 9080 7.1 2.7 810 891 CAD カート 在庫品
SNST-M5-30 M5 0.8 30 8.5 5 4 22 9080 7.1 3.1 990 1,089 CAD カート 在庫品
SNST-M5-35 M5 0.8 35 8.5 5 4 22 9080 7.1 3.6 1,080 1,188 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNST
本体 TW340(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNSTチタン六角穴付きボルト


機械的性質

TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2) 340-510
0.2%耐力(N/mm2) 215以上
伸び(%) 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)
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
クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSTにはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります