単位 : inch
| 品番 | 呼び | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-3/8-IS | 3/8 | 0.377 | 0.68 | 0.094 | 10 | 3.1 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SWAS-3/8-ISの材質・仕上げ
| SHNS(INCH) | SWAS(INCH) | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS304相当 | SUS304相当 |
用途
インチねじ仕様の機器・装置SWAS-3/8-ISの特長
- インチねじの六角ナット・座金。
-
SHNS-#4-SHNS-#10----ANSI B18.6.3準拠
SHNS-1/4-SHNS-3/8----ANSI B18.2.2準拠
SWAS-IF(INCH)----MS15795準拠
SWAS-IS(INCH)----ASME B18.21.1準拠 -
六角穴付きボルトSNSS(INCH)SNSS(INCH)
六角穴付きボタンボルトSNBS(INCH)SNBS(INCH)
と組み合わせてご使用ください。



/13331_1.jpg?upd=20260911150745&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260508152310&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20251201114221&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/11576_1.jpg?upd=20260911130605&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)