寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | 呼び | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-#4-IS | No.4 | 0.114 | 0.209 | 0.025 | 10 | 0.078 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-#6-IS | No.6 | 0.141 | 0.25 | 0.031 | 10 | 0.13 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-#8-IS | No.8 | 0.167 | 0.293 | 0.04 | 10 | 0.24 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-#10-IS | No.10 | 0.193 | 0.334 | 0.047 | 10 | 0.36 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-1/4-IS | 1/4 | 0.252 | 0.487 | 0.062 | 10 | 1.1 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-5/16-IS | 5/16 | 0.314 | 0.583 | 0.078 | 10 | 1.9 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-3/8-IS | 3/8 | 0.377 | 0.68 | 0.094 | 10 | 3.1 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SHNS(INCH) | SWAS(INCH) | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS304相当 | SUS304相当 |
用途
インチねじ仕様の機器・装置特長
- インチねじの六角ナット・座金。
-
SHNS-#4-SHNS-#10----ANSI B18.6.3準拠
SHNS-1/4-SHNS-3/8----ANSI B18.2.2準拠
SWAS-IF(INCH)----MS15795準拠
SWAS-IS(INCH)----ASME B18.21.1準拠 -
六角穴付きボルトSNSS(INCH)SNSS(INCH)
六角穴付きボタンボルトSNBS(INCH)SNBS(INCH)
と組み合わせてご使用ください。


/13331_1.jpg?upd=20260911150746&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)

/14306_1.jpg?upd=20260508152121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260807085852&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)