• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SLTS

ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Low Head

  • スペース

形状図

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SLTS-M2-4 2 4 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.11 1,700 CAD カート カート -
SLTS-M2-5 2 5 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.13 1,700 CAD カート カート -
SLTS-M2-6 2 6 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.15 1,700 CAD カート カート -
SLTS-M2-8 2 8 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.19 1,800 CAD カート カート -
SLTS-M2-10 2 10 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.23 1,800 CAD カート カート -
SLTS-M2.5-5 2.5 5 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.26 1,550 CAD カート カート -
SLTS-M2.5-6 2.5 6 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.29 1,600 CAD カート カート -
SLTS-M2.5-8 2.5 8 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.35 1,600 CAD カート カート -
SLTS-M2.5-10 2.5 10 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.41 1,600 CAD カート カート -
SLTS-M2.5-12 2.5 12 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.47 1,700 CAD カート カート -
SLTS-M3-6 3 6 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.53 1,350 CAD カート カート -
SLTS-M3-8 3 8 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.62 1,350 CAD カート カート -
SLTS-M3-10 3 10 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.7 1,450 CAD カート カート -
SLTS-M3-12 3 12 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.78 1,450 CAD カート カート -
SLTS-M3-16 3 16 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.98 1,450 CAD カート カート -
SLTS-M4-6 4 6 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.1 1,600 CAD カート カート -
SLTS-M4-8 4 8 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.3 1,250 CAD カート カート -
SLTS-M4-10 4 10 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.4 1,350 CAD カート カート -
SLTS-M4-12 4 12 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.6 1,350 CAD カート カート -
SLTS-M4-16 4 16 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.9 1,550 CAD カート カート -
SLTS-M4-20 4 20 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 2.3 1,750 CAD カート カート -
SLTS-M5-8 5 8 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 1.8 1,900 CAD カート カート -
SLTS-M5-10 5 10 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2 1,950 CAD カート カート -
SLTS-M5-12 5 12 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2.3 2,100 CAD カート カート -
SLTS-M5-16 5 16 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2.8 2,300 CAD カート カート -
SLTS-M5-20 5 20 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 3.3 2,600 CAD カート カート -
SLTS-M5-25 5 25 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 4.1 2,900 CAD カート カート -
SLTS-M6-8 6 8 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.1 1,220 CAD カート カート -
SLTS-M6-10 6 10 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.5 1,220 CAD カート カート -
SLTS-M6-12 6 12 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.8 1,500 CAD カート カート -
SLTS-M6-16 6 16 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 4.5 1,680 CAD カート カート -
SLTS-M6-20 6 20 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 5.3 1,820 CAD カート カート -
SLTS-M6-25 6 25 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 6.4 1,880 CAD カート カート -
SLTS-M6-30 6 30 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 7.1 1,920 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SLTS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低いヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト