• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNTS-FP

精密機器用止めねじ(微細ねじ)

Set Screw for Precision Instruments

  • 微細

形状図

SNTS-FP精密機器用止めねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1
1.4
1.6
2
2.5
2.6
L
すべて
3
4
5
6

単位 : mm

品番 M L a t B 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNTS-M1-3-FP 1 3 0.35 0.35 - 0.003 10 0.012 1,770 CAD カート カート -
SNTS-M1-4-FP 1 4 0.35 0.35 - 0.003 10 0.016 1,770 CAD カート カート -
SNTS-M1-5-FP 1 5 0.35 0.35 - 0.003 10 0.019 1,770 CAD カート カート -
SNTS-M1-6-FP 1 6 0.35 0.35 - 0.003 10 0.023 1,770 CAD カート カート -
SNTS-M1.4-3-FP 1.4 3 0.4 0.45 - 0.02 10 0.022 1,600 CAD カート カート -
SNTS-M1.4-4-FP 1.4 4 0.4 0.45 - 0.02 10 0.031 1,600 CAD カート カート -
SNTS-M1.4-5-FP 1.4 5 0.4 0.45 - 0.02 10 0.04 1,600 CAD カート カート -
SNTS-M1.4-6-FP 1.4 6 0.4 0.45 - 0.02 10 0.049 1,600 CAD カート カート -
SNTS-M1.6-3-FP 1.6 3 0.4 0.5 - 0.03 10 0.029 1,600 CAD カート カート -
SNTS-M1.6-4-FP 1.6 4 0.4 0.5 - 0.03 10 0.04 1,600 CAD カート カート -
SNTS-M1.6-5-FP 1.6 5 0.4 0.5 - 0.03 10 0.051 1,600 CAD カート カート -
SNTS-M1.6-6-FP 1.6 6 0.4 0.5 - 0.03 10 0.062 1,600 CAD カート カート -
SNTS-M2-3-FP 2 3 - - 0.9 0.2 10 0.041 500 CAD カート カート -
SNTS-M2-4-FP 2 4 - - 0.9 0.2 10 0.058 500 CAD カート カート -
SNTS-M2-5-FP 2 5 - - 0.9 0.2 10 0.075 500 CAD カート カート -
SNTS-M2-6-FP 2 6 - - 0.9 0.2 10 0.092 500 CAD カート カート -
SNTS-M2.5-4-FP 2.5 4 - - 1.3 0.4 10 0.081 500 CAD カート カート -
SNTS-M2.5-5-FP 2.5 5 - - 1.3 0.4 10 0.055 500 CAD カート カート -
SNTS-M2.5-6-FP 2.5 6 - - 1.3 0.4 10 0.13 500 CAD カート カート -
SNTS-M2.6-4-FP 2.6 4 - - 1.3 0.4 10 0.094 500 CAD カート カート -
SNTS-M2.6-5-FP 2.6 5 - - 1.3 0.4 10 0.13 500 CAD カート カート -
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
M1-M1.6 M2-M2.6
本体 SUS303 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • M1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
  • 止めねじタイプ。ねじ先端形状は平先です。

使用例

ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの位置決め・固定に。

SNTS-FP精密機器用止めねじ(微細ねじ)