• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 装飾

SWBS

ベゼルワッシャ

Bezel Washer

形状図

SWBSベゼルワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び D d D1 t t1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SWBS-4 4 18 4.3 8.5 3 0.8 1 3.6 460 CAD カート -
SWBS-5 5 20 5.3 10.3 3.5 1 1 5 500 CAD カート -
SWBS-6 6 22 6.4 12.3 4 1 1 7.2 580 CAD カート -
SWBS-8 8 26 8.4 16.4 5 1 1 11 660 CAD カート -


関連サービス

材質・仕上げ

SWBS
本体 SUS303
プラスティックディスク ナイロン6(白)

用途

装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止/被締結部材の傷防止

特長

  • 皿ねじ用のワッシャ。取りつけ面を美しく装飾します。
  • 滑らかな斜面形状により、取りつけ面のひっかかりを防止。
  • プラスティックディスクが、取りつけ面に傷がつくのを防止。

使用例

SWBSベゼルワッシャ