• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPA-F

樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)

Plastic Screw RENY / Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw

  • 高強度

形状図

SPA-F樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.6
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
4
12
5
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPA-M2-6-F 2 6 4 1.2 303 0.1 50 0.038 450 CAD カート カート -
SPA-M2-8-F 2 8 4 1.2 303 0.1 50 0.044 450 CAD カート カート -
SPA-M2-10-F 2 10 4 1.2 303 0.1 50 0.053 500 CAD カート カート -
SPA-M2.6-4-F 2.6 4 5.2 1.5 588 0.24 50 0.043 550 CAD カート カート -
SPA-M2.6-6-F 2.6 6 5.2 1.5 588 0.24 50 0.056 550 CAD カート カート -
SPA-M2.6-8-F 2.6 8 5.2 1.5 588 0.24 50 0.068 550 CAD カート カート -
SPA-M2.6-10-F 2.6 10 5.2 1.5 588 0.24 50 0.081 600 CAD カート カート -
SPA-M2.6-12-F 2.6 12 5.2 1.5 588 0.24 50 0.094 600 CAD カート カート -
SPA-M3-5-F 3 5 6 1.75 635 0.39 50 0.1 450 CAD カート カート -
SPA-M3-6-F 3 6 6 1.75 635 0.39 50 0.11 450 CAD カート カート -
SPA-M3-8-F 3 8 6 1.75 635 0.39 50 0.13 450 CAD カート カート -
SPA-M3-10-F 3 10 6 1.75 635 0.39 50 0.15 500 CAD カート カート -
SPA-M3-12-F 3 12 6 1.75 635 0.39 50 0.16 550 CAD カート カート -
SPA-M3-15-F 3 15 6 1.75 635 0.39 50 0.19 750 CAD カート カート -
SPA-M3-20-F 3 20 6 1.75 635 0.39 50 0.22 1,000 CAD カート カート -
SPA-M3-25-F 3 25 6 1.75 635 0.39 50 0.25 1,300 CAD カート カート -
SPA-M4-6-F 4 6 8 2.3 1470 0.79 50 0.22 550 CAD カート カート -
SPA-M4-8-F 4 8 8 2.3 1470 0.79 50 0.25 600 CAD カート カート -
SPA-M4-10-F 4 10 8 2.3 1470 0.79 50 0.28 600 CAD カート カート -
SPA-M4-12-F 4 12 8 2.3 1470 0.79 50 0.32 750 CAD カート カート -
SPA-M4-15-F 4 15 8 2.3 1470 0.79 50 0.38 1,000 CAD カート カート -
SPA-M4-20-F 4 20 8 2.3 1470 0.79 50 0.45 1,100 CAD カート カート -
SPA-M4-25-F 4 25 8 2.3 1470 0.79 50 0.52 1,600 CAD カート カート -
SPA-M5-10-F 5 10 10 2.8 2450 1.77 20 0.52 340 CAD カート カート -
SPA-M5-12-F 5 12 10 2.8 2450 1.77 20 0.56 420 CAD カート カート -
SPA-M5-15-F 5 15 10 2.8 2450 1.77 20 0.66 500 CAD カート カート -
SPA-M5-20-F 5 20 10 2.8 2450 1.77 20 0.76 600 CAD カート カート -
SPA-M5-25-F 5 25 10 2.8 2450 1.77 20 0.86 820 CAD カート カート -
SPA-M6-10-F 6 10 12 3.4 3140 2.94 20 0.83 700 CAD カート カート -
SPA-M6-12-F 6 12 12 3.4 3140 2.94 20 0.9 740 CAD カート カート -
SPA-M6-15-F 6 15 12 3.4 3140 2.94 20 1 820 CAD カート カート -
SPA-M6-20-F 6 20 12 3.4 3140 2.94 20 1.2 920 CAD カート カート -
SPA-M6-25-F 6 25 12 3.4 3140 2.94 20 1.4 940 CAD カート カート -
SPA-M6-30-F 6 30 12 3.4 3140 2.94 20 1.6 1,140 CAD カート カート -
SPA-M8-15-F 8 15 16 4.4 5100 7.85 10 2.1 620 CAD カート カート -
SPA-M8-20-F 8 20 16 4.4 5100 7.85 10 2.4 660 CAD カート カート -
SPA-M8-25-F 8 25 16 4.4 5100 7.85 10 2.8 770 CAD カート カート -
SPA-M8-30-F 8 30 16 4.4 5100 7.85 10 3.1 890 CAD カート カート -
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
SPA-F
本体 RENY*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

特長

  • RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。