• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPA-P

樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)

Plastic Screw RENY / Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw

  • 高強度

形状図

SPA-P樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1.7
2.6
2
3
4
5
6
8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
3
15
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPA-M1.7-4-P 1.7 4 2.5 0.5 80 0.03 50 0.011 750 CAD カート カート -
SPA-M2.6-4-P 2.6 4 4.5 1.7 588 0.24 50 0.077 450 CAD カート カート -
SPA-M2.6-5-P 2.6 5 4.5 1.7 588 0.24 50 0.083 450 CAD カート カート -
SPA-M2.6-6-P 2.6 6 4.5 1.7 588 0.24 50 0.07 450 CAD カート カート -
SPA-M2.6-8-P 2.6 8 4.5 1.7 588 0.24 50 0.085 450 CAD カート カート -
SPA-M2.6-10-P 2.6 10 4.5 1.7 588 0.24 50 0.097 550 CAD カート カート -
SPA-M2.6-12-P 2.6 12 4.5 1.7 588 0.24 50 0.11 550 CAD カート カート -
SPA-M2-3-P 2 3 3.5 1.3 303 0.1 50 0.028 450 CAD カート カート -
SPA-M2-4-P 2 4 3.5 1.3 303 0.1 50 0.03 450 CAD カート カート -
SPA-M2-5-P 2 5 3.5 1.3 303 0.1 50 0.034 450 CAD カート カート -
SPA-M2-6-P 2 6 3.5 1.3 303 0.1 50 0.038 450 CAD カート カート -
SPA-M2-8-P 2 8 3.5 1.3 303 0.1 50 0.044 450 CAD カート カート -
SPA-M2-10-P 2 10 3.5 1.3 303 0.1 50 0.053 500 CAD カート カート -
SPA-M2-12-P 2 12 3.5 1.3 303 0.1 50 0.061 550 CAD カート カート -
SPA-M3-4-P 3 4 5.5 2 635 0.39 50 0.093 450 CAD カート カート -
SPA-M3-5-P 3 5 5.5 2 635 0.39 50 0.1 450 CAD カート カート -
SPA-M3-6-P 3 6 5.5 2 635 0.39 50 0.11 450 CAD カート カート -
SPA-M3-8-P 3 8 5.5 2 635 0.39 50 0.13 450 CAD カート カート -
SPA-M3-10-P 3 10 5.5 2 635 0.39 50 0.15 500 CAD カート カート -
SPA-M3-12-P 3 12 5.5 2 635 0.39 50 0.16 550 CAD カート カート -
SPA-M3-15-P 3 15 5.5 2 635 0.39 50 0.19 750 CAD カート カート -
SPA-M3-20-P 3 20 5.5 2 635 0.39 50 0.26 1,000 CAD カート カート -
SPA-M3-25-P 3 25 5.5 2 635 0.39 50 0.31 1,650 CAD カート カート -
SPA-M3-30-P 3 30 5.5 2 635 0.39 50 0.35 2,150 CAD カート カート -
SPA-M4-5-P 4 5 7 2.6 1470 0.79 50 0.2 550 CAD カート カート -
SPA-M4-6-P 4 6 7 2.6 1470 0.79 50 0.22 550 CAD カート カート -
SPA-M4-8-P 4 8 7 2.6 1470 0.79 50 0.25 600 CAD カート カート -
SPA-M4-10-P 4 10 7 2.6 1470 0.79 50 0.28 600 CAD カート カート -
SPA-M4-12-P 4 12 7 2.6 1470 0.79 50 0.32 750 CAD カート カート -
SPA-M4-15-P 4 15 7 2.6 1470 0.79 50 0.36 1,000 CAD カート カート -
SPA-M4-20-P 4 20 7 2.6 1470 0.79 50 0.52 1,100 CAD カート カート -
SPA-M4-25-P 4 25 7 2.6 1470 0.79 50 0.6 2,050 CAD カート カート -
SPA-M4-30-P 4 30 7 2.6 1470 0.79 50 0.68 2,500 CAD カート カート -
SPA-M5-8-P 5 8 9 3.3 2450 1.77 20 0.47 320 CAD カート カート -
SPA-M5-10-P 5 10 9 3.3 2450 1.77 20 0.52 340 CAD カート カート -
SPA-M5-12-P 5 12 9 3.3 2450 1.77 20 0.56 420 CAD カート カート -
SPA-M5-15-P 5 15 9 3.3 2450 1.77 20 0.66 500 CAD カート カート -
SPA-M5-20-P 5 20 9 3.3 2450 1.77 20 0.76 600 CAD カート カート -
SPA-M5-25-P 5 25 9 3.3 2450 1.77 20 0.98 840 CAD カート カート -
SPA-M5-30-P 5 30 9 3.3 2450 1.77 20 1.2 1,700 CAD カート カート -
SPA-M5-35-P 5 35 9 3.3 2450 1.77 20 1.3 2,260 CAD カート カート -
SPA-M6-10-P 6 10 10.5 3.9 3140 2.94 20 0.83 700 CAD カート カート -
SPA-M6-12-P 6 12 10.5 3.9 3140 2.94 20 0.9 740 CAD カート カート -
SPA-M6-15-P 6 15 10.5 3.9 3140 2.94 20 1 820 CAD カート カート -
SPA-M6-20-P 6 20 10.5 3.9 3140 2.94 20 1.2 920 CAD カート カート -
SPA-M6-25-P 6 25 10.5 3.9 3140 2.94 20 1.4 960 CAD カート カート -
SPA-M6-30-P 6 30 10.5 3.9 3140 2.94 20 1.8 1,520 CAD カート カート -
SPA-M6-35-P 6 35 10.5 3.9 3140 2.94 20 2.0 1,960 CAD カート カート -
SPA-M6-40-P 6 40 10.5 3.9 3140 2.94 20 2.1 2,760 CAD カート カート -
SPA-M8-12-P 8 12 14 5.2 5100 7.85 10 2.3 860 CAD カート カート -
SPA-M8-15-P 8 15 14 5.2 5100 7.85 10 2.5 910 CAD カート カート -
SPA-M8-20-P 8 20 14 5.2 5100 7.85 10 2.8 980 CAD カート カート -
SPA-M8-25-P 8 25 14 5.2 5100 7.85 10 3.2 1,140 CAD カート カート -
SPA-M8-30-P 8 30 14 5.2 5100 7.85 10 3.5 1,020 CAD カート カート -
SPA-M8-35-P 8 35 14 5.2 5100 7.85 10 3.8 1,320 CAD カート カート -
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
SPA-P
本体 RENY*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

特長

  • RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

関連商品

インチねじタイプでRENYの十字穴付きなべ小ねじSPA-P(INCH)があります。
SPA-P(INCH)

SPA-P樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)