• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPA-N

樹脂ねじ(RENY / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw RENY / Hexagon Nut・Washer

  • 高強度

形状図

SPA-N樹脂ねじ(RENY / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.6
3
4
5
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPA-M2-N 2 4 1.6 50 0.027 1,950 CAD カート カート -
SPA-M2.6-N 2.6 5 2 50 0.05 1,950 CAD カート カート -
SPA-M3-N 3 5.5 2.4 50 0.072 750 CAD カート カート -
SPA-M4-N 4 7 3.2 50 0.17 800 CAD カート カート -
SPA-M5-N 5 8 4 20 0.25 460 CAD カート カート -
SPA-M6-N 6 10 5 20 0.51 500 CAD カート カート -
SPA-M8-N 8 13 6.5 20 1.1 620 CAD カート カート -
SPA-M10-N 10 17 8 10 2.4 540 CAD カート カート -
SPA-M12-N 12 19 10 10 3.5 810 CAD カート カート -
SPA-M16-N 16 24 18 5 8.9 1,350 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SPA-N/SPA-W
本体 RENY*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

特長

  • RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。