廃止のご案内
硬質ポリ塩化ビニル(H-PVC)製 樹脂ねじ 「SPPVC」 シリーズを、下記の通り廃止いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230220/
をご確認ください。
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPPVC-M3-8-C | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 225 | 0.15 | 0.13 | - |
| SPPVC-M3-10-C | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 225 | 0.15 | 0.16 | - |
| SPPVC-M3-12-C | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 225 | 0.15 | 0.17 | - |
| SPPVC-M3-15-C | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 225 | 0.15 | 0.2 | - |
| SPPVC-M3-20-C | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 225 | 0.15 | 0.23 | - |
| SPPVC-M3-25-C | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 225 | 0.15 | 0.26 | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPPVC-C | |
|---|---|
| 本体 | H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)(グレー) |
| 耐熱温度*1 | 60℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない環境でも使用できます。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性





/14306_1.jpg?upd=20260226081541&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)
/14306_1.jpg?upd=20261002131912&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)