• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

QLPAL

オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ

Oil Level Sight Glass

形状図

QLPALオイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
すべて
M20x1.5
M26x1.5
M27x1.5
M33x1.5
-
G(PF) ねじの呼び
すべて
-
G1/2"
G3/4"
G1"

単位 : mm

品番 D1 M(細目) G(PF) ねじの呼び Lm D A B 許容圧力 (MPa) 推奨締めつけ トルク(N・m) 質量(g) 価格(円) CAD 袋入り(袋) 備考
QLPAL-14-M20-1.5 14 M20x1.5 - 8.5 26 7.5 23 10 15 8 1,190 CAD カート 非在庫品
QLPAL-18-M26-1.5 18 M26x1.5 - 9 32 8 30 7 20 15 1,710 CAD カート 非在庫品
QLPAL-18-M27-1.5 18 M27x1.5 - 9 32 8 30 7 20 16 1,710 CAD カート 非在庫品
QLPAL-24-M33-1.5 24 M33x1.5 - 11 40 8.5 36 5 30 23 1,880 CAD カート 非在庫品
QLPAL-14-G1/2 14 - G1/2 8.5 26 7.5 23 10 15 8 1,190 CAD カート 非在庫品
QLPAL-18-G3/4 18 - G3/4 9 32 8 30 7 20 15 1,710 CAD カート 非在庫品
QLPAL-24-G1 24 - G1 11 40 8.5 36 5 30 23 1,880 CAD カート 非在庫品
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
QLPAL
本体 アルミニウム合金
ウィンドウ ナイロン6
オイルシール NBR(ニトリルゴム・黒)
Oリング NBR(ニトリルゴム・黒)

特長

  • プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。
  • 本体はアルミニウム合金製。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
    QLPAL-M----メートル細目ねじ
    QLPAL-G----管用平行ねじ
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:110℃
  • 加圧されたオイルタンクにも使用できます。

関連商品

ATEX指令に適合した防爆タイプのQLGAXがあります。
QLGAX

QLPALオイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ