寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | R(PT) ねじの呼び |
D1*1 | k | L | B | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTS-0.5 | R1/16 | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | 2 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFTS-1 | R1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | 3 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFTS-2 | R1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | 6 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFTS-3 | R3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | 11 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFTS-4 | R1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | 21 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: D1寸法は参考値(理論値)になります。
関連サービス
材質・仕上げ
| SFTS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械特長
- 沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ
- SFT-PS SFTS-PSは、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。
- プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。