• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付き低頭小頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Low Profile & Small Head

SLH-SD

  • スペース

形状図

SLH-SD六角穴付き低頭小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t L2 最大締めつ
けトルク*1
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLH-M3-6-SD M3 0.5 6 4.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 10 0.5 1,430 1,573 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-8-SD M3 0.5 8 4.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 10 0.57 1,430 1,573 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-10-SD M3 0.5 10 4.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 10 0.63 1,430 1,573 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-12-SD M3 0.5 12 4.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 10 0.7 1,460 1,606 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-6-SD M4 0.7 6 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 10 0.9 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-8-SD M4 0.7 8 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 10 1.1 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-10-SD M4 0.7 10 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 10 1.2 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-12-SD M4 0.7 12 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 10 1.4 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-16-SD M4 0.7 16 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 10 1.7 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-20-SD M4 0.7 20 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 10 2 1,390 1,529 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-25-SD M4 0.7 25 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 10 2.4 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-8-SD M5 0.8 8 7 3 3 2.2 全ねじ 6 10 1.7 1,510 1,661 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-10-SD M5 0.8 10 7 3 3 2.2 全ねじ 6 10 1.9 1,510 1,661 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-12-SD M5 0.8 12 7 3 3 2.2 全ねじ 6 10 2.2 1,510 1,661 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-16-SD M5 0.8 16 7 3 3 2.2 全ねじ 6 10 2.7 1,510 1,661 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-20-SD M5 0.8 20 7 3 3 2.2 全ねじ 6 10 3.2 1,510 1,661 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-25-SD M5 0.8 25 7 3 3 2.2 全ねじ 6 10 3.8 1,570 1,727 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-8-SD M6 1 8 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 10 2.6 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-10-SD M6 1 10 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 10 3 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-12-SD M6 1 12 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 10 3.3 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-16-SD M6 1 16 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 10 4 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-20-SD M6 1 20 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 10 4.7 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-25-SD M6 1 25 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 10 5.6 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-30-SD M6 1 30 8.5 3.5 4 2.5 18 10 10 6.5 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-10-SD M8 1.25 10 11 4.5 5 3.3 全ねじ 27 10 5.9 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-12-SD M8 1.25 12 11 4.5 5 3.3 全ねじ 27 10 6.5 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-16-SD M8 1.25 16 11 4.5 5 3.3 全ねじ 27 10 7.8 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-20-SD M8 1.25 20 11 4.5 5 3.3 全ねじ 27 10 9.1 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-25-SD M8 1.25 25 11 4.5 5 3.3 全ねじ 27 10 11 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-30-SD M8 1.25 30 11 4.5 5 3.3 全ねじ 27 10 12 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-35-SD M8 1.25 35 11 4.5 5 3.3 22 27 10 14 1,940 2,134 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-16-SD M10 1.5 16 13.5 5.5 6 4 全ねじ 46 10 13 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-20-SD M10 1.5 20 13.5 5.5 6 4 全ねじ 46 10 15 1,980 2,178 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-25-SD M10 1.5 25 13.5 5.5 6 4 全ねじ 46 10 17 2,010 2,211 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-30-SD M10 1.5 30 13.5 5.5 6 4 全ねじ 46 10 20 2,060 2,266 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-35-SD M10 1.5 35 13.5 5.5 6 4 全ねじ 46 10 22 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-40-SD M10 1.5 40 13.5 5.5 6 4 全ねじ 46 10 25 2,230 2,453 CAD カート カート 在庫品

*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。使用上の注意を参考にしていただき、座面圧を考慮の上、締めつけトルクを決定してください。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLH-SD
本体 SWCH45K
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き低頭ボルト。通常の六角穴付き低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付き低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SLH-SD六角穴付き低頭小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SLH-SD六角穴付き低頭小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積
品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2)
SLH-M3-SD 4.5 5.03
SLH-M4-SD 5.5 8.78
SLH-M5-SD 7 14.2
SLH-M6-SD 8.5 20.1
SLH-M8-SD 11 36.6
SLH-M10-SD 13.5 58

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります