寸法・CAD・価格
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M6-P0.75-10 | M6 | 0.75 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4.8 | 170 | 187 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M6-P0.75-12 | M6 | 0.75 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5.1 | 170 | 187 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M6-P0.75-15 | M6 | 0.75 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5.6 | 170 | 187 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M6-P0.75-20 | M6 | 0.75 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6.5 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-P0.75-25 | M6 | 0.75 | 25 | 10 | 6 | 5 | 7.3 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-P1-12 | M8 | 1 | 12 | 13 | 8 | 6 | 11 | 170 | 187 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M8-P1-15 | M8 | 1 | 15 | 13 | 8 | 6 | 12 | 170 | 187 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M8-P1-20 | M8 | 1 | 20 | 13 | 8 | 6 | 14 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-P1-25 | M8 | 1 | 25 | 13 | 8 | 6 | 15 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-P1-30 | M8 | 1 | 30 | 13 | 8 | 6 | 17 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-P1.25-15 | M10 | 1.25 | 15 | 16 | 10 | 8 | 21 | 200 | 220 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M10-P1.25-20 | M10 | 1.25 | 20 | 16 | 10 | 8 | 24 | 200 | 220 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M10-P1.25-25 | M10 | 1.25 | 25 | 16 | 10 | 8 | 26 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-P1.25-30 | M10 | 1.25 | 30 | 16 | 10 | 8 | 28 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-P1.25-35 | M10 | 1.25 | 35 | 16 | 10 | 8 | 31 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-P1.25-40 | M10 | 1.25 | 40 | 16 | 10 | 8 | 33 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-P1.25-20 | M12 | 1.25 | 20 | 18 | 12 | 10 | 34 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M12-P1.25-25 | M12 | 1.25 | 25 | 18 | 12 | 10 | 38 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M12-P1.25-30 | M12 | 1.25 | 30 | 18 | 12 | 10 | 42 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M12-P1.25-35 | M12 | 1.25 | 35 | 18 | 12 | 10 | 45 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-P1.25-40 | M12 | 1.25 | 40 | 18 | 12 | 10 | 49 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-P1.25-45 | M12 | 1.25 | 45 | 18 | 12 | 10 | 52 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-P1.25-50 | M12 | 1.25 | 50 | 18 | 12 | 10 | 56 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M16-P1.5-25 | M16 | 1.5 | 25 | 24 | 16 | 14 | 78 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M16-P1.5-30 | M16 | 1.5 | 30 | 24 | 16 | 14 | 85 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M16-P1.5-35 | M16 | 1.5 | 35 | 24 | 16 | 14 | 91 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M16-P1.5-40 | M16 | 1.5 | 40 | 24 | 16 | 14 | 98 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M16-P1.5-45 | M16 | 1.5 | 45 | 24 | 16 | 14 | 104 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNS-M16-P1.5-50 | M16 | 1.5 | 50 | 24 | 16 | 14 | 111 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M16-P1.5-60 | M16 | 1.5 | 60 | 24 | 16 | 14 | 124 | 520 | 572 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
材質・仕上げ
| SNS-M-P | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
ゆるみ対策薄いプレートなどの固定
特長
- JIS B 1176、ISO 12474、DIN 912に準拠。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
- ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。
- ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。





/13331_1.jpg?upd=20260911150744&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)