• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付きボルト (インコネル相当)

Socket Head Cap Screw -Inconel equiv.

SNSI

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNSI六角穴付きボルト (インコネル相当)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSI-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 2750 0.77 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
SNSI-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2750 0.87 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
SNSI-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2750 0.96 2,540 2,794 CAD カート 在庫品
SNSI-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2750 1 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
SNSI-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 2750 1.3 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
SNSI-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 2750 1.5 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
SNSI-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 4810 1.8 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
SNSI-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 4810 2 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
SNSI-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 4810 2.1 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
SNSI-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 4810 2.4 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
SNSI-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 4810 2.9 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
SNSI-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 4810 3.4 3,580 3,938 CAD カート 在庫品
SNSI-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 7780 2.9 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
SNSI-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 7780 3.2 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
SNSI-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 7780 3.7 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
SNSI-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 7780 4.4 3,580 3,938 CAD カート 在庫品
SNSI-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 7780 5.2 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
SNSI-M6-12 M6 1 12 10 6 5 11000 5.5 3,360 3,696 CAD カート 在庫品
SNSI-M6-16 M6 1 16 10 6 5 11000 6.2 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
SNSI-M6-20 M6 1 20 10 6 5 11000 7.1 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
SNSI-M6-25 M6 1 25 10 6 5 11000 8.2 4,310 4,741 CAD カート 在庫品
SNSI-M6-30 M6 1 30 10 6 5 11000 9 4,710 5,181 CAD カート 在庫品
SNSI-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 20000 13 4,210 4,631 CAD カート 在庫品
SNSI-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 20000 15 4,570 5,027 CAD カート 在庫品
SNSI-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 20000 16 5,080 5,588 CAD カート 在庫品
SNSI-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 20000 18 5,530 6,083 CAD カート 在庫品
SNSI-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 20000 21 6,000 6,600 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSI
本体 UNS N06600(インコネル*1600相当)

*1: Inconelおよびインコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 酸化性・還元性の無機および有機酸に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
  • 塩素イオンによる耐応力腐蝕割れ性にすぐれています。
  • アンモニアに対してほぼ完全な耐蝕性を示します。
  • すぐれた耐熱性・耐クリープ性。600℃付近でも、高い強度を保持します。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

インコネル(UNS N06600) SUS304
引張強さ(N/mm2) 548-695 520以上
0.2%耐力(N/mm2) 205-352 205以上
伸び(%) 35-55 40以上
硬度(HRB) 65-85 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

インコネル(UNS N06600) SUS304
比重 8.42 7.93
縦弾性係数(GPa) 207 193
比熱(J/kg・K) 444 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.0 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 16.7 17
線膨張係数(K-1) 13.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります